CTXCMA00-B3-SPT102
Cassette splitter Centrix® Cassette splitter Centrix®
Spécifications générales
Référence du produit | CTXCMA00-B3-SPT102 |
Type de produit | Répartiteurs/Splitters |
Type de splitter | Cassettes |
Application | Bureau central, Réseaux d'opérateurs, Environnements de télécommunication |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
Températures, fonctionnement | -40 °C - 70 °C |
Conception
Polissage | APC |
Connecteur de sortie | LC APC |
Type de pigtail | Monofibre |
Famille de produit | Centrix |
Connecteur d'entrée du répartiteur | LC APC |
Nombre de ports | 36 |
Optical Specification - Hardware
Perte d'insertion du splitter, maximum | 3,6 dB |
PDL (Polarization Dependent Loss) du répartiteur | 0,2 dB |
Perte d'insertion du splitter, typique | 3,2 dB |
Uniformité du splitter | 0,7 dB |
Directivité du splitter | 55 dB |
Longueurs d'onde | 1260-1360 and 1480-1580 nm |
Connector Specs
Type de connecteur | LC APC |
Specifications - Connector A
Type de connecteur | LC APC |
Dimensions
Hauteur | 14 mm |
Poids | 2 kg |
Informations pour commander
Poids à l'expédition | 2,5 kg |
Unités par livraison | 1/1 |
Facilité d'accès et d'identification des ports
Facilité d'accès et d'identification des ports
Étiquetage sur la Face avant et le Haut pour une identification facile
Adaptateur LC avec volet anti-poussière intégré
Le guide de cordon de raccordement intégré supporte techniquement la gestion des raccords