text.skipToContent text.skipToNavigation

FQ100069274

Cassette d'épissure K7  Cassette K7 2 Pas, Uni-Zone, 12 ANT, Splitter 7x4mm

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit FQ100069274
Marque BPEO
Type de produit Plateau d'épissures
Normes
Normes de fibre G.652 / G.657 
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Type de cassette d'épissure Plateau multifonction
Type de protecteurs d'épissure Protection d'épissure à sertir
Capacité de cassette d'épissure monofibre 12
Dimensions
Hauteur 10 mm
Informations pour commander
Méthode d'emballage Carton
Code du produit FQ100069274
Unités par livraison 10/1