text.skipToContent text.skipToNavigation

FQ100073805

Cassette d'épissure K7  1 slot, Uni Zone-12 ANT + 1 PLC 4x4 mm

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit FQ100073805
Marque BPEO
Type de produit Cassette pour épissures
Normes
Normes de fibre G.652 / G.657 
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Type de cassette d'épissure Cassette pour épissures K7
Nombre de cassettes d'épissure 1
Couleur Gris
Type de protecteurs d'épissure Sertir
Capacité du plateau d'épissures fusion de masse 0
Capacité de cassette d'épissure monofibre 12
Nombre de protecteurs d'épissure 12
Dimensions
Hauteur 5 mm
Informations pour commander
Méthode d'emballage Carton
Contenu du colis cassette with splice holder
Unités par livraison 20/1