FQ100074266
Cassette d'épissure K7 Cassette K7 1 Pas, Uni-Zone, 9 Fusion, 1 Splitter 4x4mm
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
| Référence du produit | FQ100074266 |
| Marque | BPEO |
| Type de produit | Plateau d'épissures |
Normes
| Normes de fibre | G.652 / G.657 |
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
| Type de cassette d'épissure | Plateau multifonction |
| Nombre de cassettes d'épissure | 1 |
| Type de protecteurs d'épissure | Thermorétractable, monofibre |
| Capacité du plateau d'épissures fusion de masse | 0 |
| Capacité de cassette d'épissure monofibre | 9 |
| Nombre de protecteurs d'épissure | 9 |
Dimensions
| Hauteur | 5 mm |
Informations pour commander
| Méthode d'emballage | Carton |
| Capacité du module | 0 |
| Contenu du colis | 20 |
| Unités par livraison | 20/1 |