text.skipToContent text.skipToNavigation

FQ100081923

Cassette d'épissure K7  Cassette K7 2 Pas avec 1 Splitter 1x16 fibres nues

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit FQ100081923
Marque BPEO
Type de produit Plateau d'épissures
Normes
Normes de fibre G.652 / G.657 
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Type de cassette d'épissure Plateau multifonction
Type de protecteurs d'épissure Thermorétractable
Capacité de cassette d'épissure monofibre 24
Dimensions
Hauteur 10 mm
Informations pour commander
Méthode d'emballage Carton
Unités par livraison 10/1