text.skipToContent text.skipToNavigation

N541251A

Cassette d'épissure K7  Cassette K7 1 Pas avec 1 Splitter 1x4

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit N541251A
Marque BPEO
Type de produit Plateau d'épissures
Normes
Normes de fibre ITU-G.657.A1 
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Type de cassette d'épissure Cassette pour épissures K7
Nombre de cassettes d'épissure 1
Couleur Gris clair, RAL 7035
Type de protecteurs d'épissure Thermorétractable, monofibre
Capacité du plateau d'épissures fusion de masse 0
Capacité de cassette d'épissure monofibre 9
Nombre de protecteurs d'épissure 9
Dimensions
Hauteur 5 mm
Informations pour commander
Méthode d'emballage Carton
Capacité du module 1
Contenu du colis 5
Unités par livraison 5/1