text.skipToContent text.skipToNavigation

N541264A

Cassette d'épissure K7  Cassette K7 1-Pas, Bi-Zone, 12+12 Fusion

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit N541264A
Marque BPEO
Type de produit Plateau d'épissures
Normes
Normes de fibre ITU-G.657.A1 
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Type de cassette d'épissure Cassette pour épissures K7
Nombre de cassettes d'épissure 1
Type de protecteurs d'épissure Thermorétractable, monofibre
Capacité du plateau d'épissures fusion de masse 0
Capacité de cassette d'épissure monofibre 24
Nombre de protecteurs d'épissure 24
Dimensions
Hauteur 5 mm
Informations pour commander
Méthode d'emballage Carton
Capacité du module 0
Contenu du colis 20
Unités par livraison 20/1