text.skipToContent text.skipToNavigation

N541270A

Cassette d'épissure K7  Cassette K7 2 Pas, Uni-Zone, 36 Fusion, 2 Splitter 7x4mm

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit N541270A
Marque BPEO
Type de produit Plateau d'épissures
Normes
Normes de fibre ITU-G.657.A1 
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Type de cassette d'épissure Cassette pour épissures K7
Nombre de cassettes d'épissure 1
Couleur Gris clair, RAL 7035
Type de protecteurs d'épissure Thermorétractable, monofibre
Capacité du plateau d'épissures fusion de masse 0
Capacité de cassette d'épissure monofibre 36
Nombre de protecteurs d'épissure 36
Dimensions
Hauteur 10 mm
Informations pour commander
Méthode d'emballage Carton
Capacité du module 0
Contenu du colis 10
Unités par livraison 10/1