text.skipToContent text.skipToNavigation

N541305A

Cassette d'épissure K7  1 slot, coupleur/splitter 1x2, SHC

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit N541305A
Marque BPEO
Type de produit Cassette pour épissures
Normes
Normes de fibre G.652 / G.657 
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Type de cassette d'épissure Splitters plateau
Nombre de cassettes d'épissure 1
Couleur Gris
Capacité de cassette d'épissure monofibre 6
Dimensions
Hauteur 5 mm
Informations pour commander
Méthode d'emballage Carton
Capacité du module 1
Contenu du colis cassette with splitter