text.skipToContent text.skipToNavigation

UU008152702

Cassette d'épissure K7  Cassette K7 1 Pas avec 1 Splitter 1x8 fibres nues

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit UU008152702
Marque BPEO
Type de produit Plateau d'épissures
Normes
Normes de fibre ITU-G.657.A1 
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Type de cassette d'épissure Plateau multifonction
Type de protecteurs d'épissure Thermorétractable
Capacité de cassette d'épissure monofibre 9
Dimensions
Hauteur 5 mm
Informations pour commander
Méthode d'emballage Carton
Code du produit UU008152702
Unités par livraison 12/1