Cassette d'épissure K7
Application
Capacité d'épissures
Type de protection d'épissures
Contenu du colis
Hauteur
Technologie de connexion
Das könnte Sie auch interessieren
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| BPEO-SPP-1-PLS-2A16-BZZC | Cassette d'épissure K7, Cassette K7 2 Pas avec 1 Splitter 1x16 | |
| FQ100068284 | Cassette d'épissure K7, Cassette K7 1 Pas, Uni-Zone, 12 Fusion | |
| FQ100068292 | Cassette d'épissure K7, Cassette K7 2 Pas, Uni-Zone, 12 Fusion, 1 Splitter 7x4mm | |
| FQ100069274 | Cassette d'épissure K7, Cassette K7 2 Pas, Uni-Zone, 12 ANT, Splitter 7x4mm | |
| FQ100073805 | Cassette d'épissure K7, 1 slot, Uni Zone-12 ANT + 1 PLC 4x4 mm | |
| FQ100074266 | Cassette d'épissure K7, Cassette K7 1 Pas, Uni-Zone, 9 Fusion, 1 Splitter 4x4mm | |
| FQ100079471 | Cassette d'épissure K7, Cassette K7 1 Pas, Uni-Zone, 6 Fusion, 2 Splitters 4x4mm | |
| FQ100080552 | Cassette d'épissure K7, Cassette K7 2 Pas, Uni-Zone, 24 Fusion, 1 Splitter 7x4mm | |
| FQ100081923 | Cassette d'épissure K7, Cassette K7 2 Pas avec 1 Splitter 1x16 fibres nues | |
| FQ100083754 | Cassette d'épissure K7, Cassette K7 1-Pas, Bi-Zone, 6+6 Fusion | |
| K7-2SLOT-1x4-SCA-1M | Cassette d'épissure K7, 1 slot, coupleur/splitter 1x4, SHC | |
| N541112 | Cassette d'épissure K7 | |
| N541114 | Cassette d'épissure K7 | |
| N541192A | Cassette d'épissure K7 | |
| N541236A | Cassette d'épissure K7 | |
| N541237A | Cassette d'épissure K7, Cassette K7 2 Pas avec 1 Splitter 2x32 | |
| N541240A | Cassette d'épissure K7 | |
| N541248A | Cassette d'épissure K7, Cassette K7 1 Pas, Uni-Zone, 4 Fusion, 2 Splitters 7x4mm | |
| N541251A | Cassette d'épissure K7, Cassette K7 1 Pas avec 1 Splitter 1x4 | |
| N541264A | Cassette d'épissure K7, Cassette K7 1-Pas, Bi-Zone, 12+12 Fusion | |
| N541265A | Cassette d'épissure K7, Cassette K7 2 Pas, Uni-Zone, 1 Splitter 20x6mm | |
| N541266A | Cassette d'épissure K7, Cassette K7 2 Pas, Uni-Zone, 3 Ribbon 12 Fibres | |
| N541270A | Cassette d'épissure K7, Cassette K7 2 Pas, Uni-Zone, 36 Fusion, 2 Splitter 7x4mm | |
| N541271A | Cassette d'épissure K7 | |
| N541272A | Cassette d'épissure K7, Cassette K7 2 Pas, Uni-Zone, 6 Ribbon 12 Fibres | |
| N541273A | Cassette d'épissure K7 | |
| N541274A | Cassette d'épissure K7, Cassette K7 1 Pas, Uni-Zone, 12 ANT, Splitter 4x4mm | |
| N541276A | Cassette d'épissure K7, Cassette K7 2 Pas avec 1 Splitter 1x32 fibres nues | |
| N541285A | Cassette d'épissure K7, 1 slot, coupleur/splitter 1x8, SHC | |
| N541305A | Cassette d'épissure K7, 1 slot, coupleur/splitter 1x2, SHC | |
| UU001562774 | Cassette d'épissure K7, BPEO-UZ-4 ANT+1PLC 7x4 mm | |
| UU008152694 | Cassette d'épissure K7, Cassette K7 1 Pas avec 1 Splitter 1x4 SC APC | |
| UU008152702 | Cassette d'épissure K7, Cassette K7 1 Pas avec 1 Splitter 1x8 fibres nues | |
| UU008952150 | Cassette d'épissure K7, Cassette K7 1 Pas avec 1 Splitter 1x8 SC APC | |
| UU009055102 | Cassette d'épissure K7, Cassette K7 1-Pas, Bi-Zone, 8+8 Fusion | |
| UU009065564 | Cassette d'épissure K7, Cassette K7 1 Pas, Uni-Zone, 8 Fusion, 1 Splitter 7x4mm |