CTXCPP12-P1-2RC000
Cassette d'épissures Centrix® Cassette d'épissures Centrix®
Spécifications générales
| Référence du produit | CTXCPP12-P1-2RC000 |
| Catégorie de fibre optique | Monomode (OS2) |
| Type de câble | 250 µm |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
| Températures, fonctionnement | -40 °C - 70 °C |
Conception
| Type de pigtail | 900 µm |
| Nombre de ports | 12 |
Conception
| Couleur du boîtier de l'adaptateur | Vert |
| Type d'adaptateur | LSH |
Optical Specification - Hardware
| Perte d'insertion | ≤ 0,40 dB |
| Réflectance minimale | -75 dB |
Dimensions
| Poids | 0,5 kg |
Informations pour commander
| Poids à l'expédition | 0,85 kg |
| Unités par livraison | 1/1 |