Everon® LAN1 Fiber Housing
The LANscape® housing family was designed for various applications in 19-in racks and main distribution frames. The fixed or sliding housings can be equipped with industry common adapter types in different fiber categories and are suitable for direct field termination, fusion splicing with pigtails as well as preterminated solutions. The four back openings accommodate cable glands. Additional brackets for cable strain relief for FTTD/FTTO applications or U-Clips for Plug & Play™ and EDGE™ trunks can be mounted at the backside.
The space-optimized interior makes it easy to work with ongoing moves, adds and changes (MACs), thus reducing the risk of network disruptions.
Type d'adaptateur
Catégorie de fibre
Nombre de fibres
Couleur du tiroir
Couleur du manchon de l'adaptateur
Type de connecteur A
Products
| 产品编码 | Product Name | |
|---|---|---|
| LAN1-0872-PGTL-B | Tiroir optique Everon® LAN1, équipé d'adaptateurs et pigtails SC UPC, 8 Fibres, 1U, fibre SMF-28® Ultra, pack universel d'épissures, protections non incluses, noir | |
| LAN1-1272-ADPT-B | Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant avec des adaptateurs SC UPC (version Breakout), 12 Fibres, 1U, fibre SMF-28® Ultra, noir | |
| LAN1-1272-PGTL-B | Tiroir optique Everon® LAN1, équipé d'adaptateurs et pigtails SC UPC, 12 Fibres, 1U, fibre SMF-28® Ultra, pack universel d'épissures, protections non incluses, noir | |
| LAN1-12AD-ADPT-B | Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant avec des adaptateurs LC duplex (version Breakout), 12 Fibres, 1U, multimode OM3/OM4, noir | |
| LAN1-12AD-HYBRID-L-B | Tiroir optique Everon® LAN1, équipé d'adaptateurs avec volets LC Duplex PC à gauche, 12 Fibres, 1U, fibre multimode OM3/OM4, slots vides de modules cuivre 12x Keystone, noir | |
| LAN1-12AD-PGTL-B | Tiroir optique Everon® LAN1, équipé d'adaptateurs avec volets et pigtails LC Duplex, 12 Fibres, 1U, fibre multimode OM3/OM4, pack universel d'épissures, protections non incluses, noir | |
| LAN1-12AE-ADPT-B | Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant avec des adaptateurs LC duplex (version Breakout), 12 Fibres, 1U, fibre SMF-28® Ultra, noir | |
| LAN1-12AE-HYBRID-L-B | Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant chargée d'adaptateurs LC UPC avec volet anti-poussière intégré à gauche, 12 Panneaux, 1U, SMF-28® Ultra fibre, emplacements vides de 12 modules Keystone en cuivre, noir | |
| LAN1-12AE-PGTL-B | Tiroir optique Everon® LAN1, équipé d'adaptateurs avec volets et pigtails LC UPC Duplex, 12 Fibres, 1U, fibre SMF-28® Ultra, pack universel d'épissures, protections non incluses, noir | |
| LAN1-12AV-ADPT-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with LC Duplex Shuttered adapters (Breakout version), 12 Fibers, 1U, Multimode OM4, black | |
| LAN1-12AV-HYBRID-L-B | Tiroir optique Everon® LAN1, équipé d'adaptateurs violets LC duplex PC avec volets sur la gauche, 12 fibres, 1U, fibres multimode OM3/4, slots vides pour modules cuivre 12x Keystone, noir. | |
| LAN1-12AV-PGTL-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with LC Duplex Shuttered adapters and pigtails, 12 Fibers, 1U, Multimode OM4, universal splice pack, protectors not included, black | |
| LAN1-12E7-ADPT-B | Tiroir optique Everon® LAN1, face avant équipée d'adaptateurs SC Duplex (version Breakout), 12 Fibres, 1U, Multimode OM3/OM4, noir | |
| LAN1-12E7-PGTL-B | Tiroir optique Everon® LAN1, équipé d'adaptateurs avec volets et pigtails SC Duplex, 12 Fibres, 1U, fibre multimode OM3/OM4, pack universel d'épissures, protections non incluses, noir | |
| LAN1-2472-ADPT-B | Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant avec des adaptateurs SC UPC (version Breakout), 24 Fibres, 1U, fibre SMF-28® Ultra, noir | |
| LAN1-2472-PGTL-B | Tiroir optique Everon® LAN1, équipé d'adaptateurs avec volets et pigtails SC UPC, 24 Fibres, 1U, fibre SMF-28® Ultra, pack universel d'épissures, protections non incluses, noir | |
| LAN1-24AD-ADPT-B | Tiroir optique Everon® LAN1, équipé d'adaptateurs avec volets (version breakout) LC Duplex, 24 Fibres, 1U, fibre multimode OM3/OM4, noir | |
| LAN1-24AD-HYBRID-L-B | Tiroir optique Everon® LAN1, équipé d'adaptateurs avec volets LC Duplex PC à gauche, 24 Fibres, 1U, fibre multimode OM3/OM4, slots vides de modules cuivre 12x Keystone, noir | |
| LAN1-24AD-HYBRID-R-B | Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant chargée d'adaptateurs LC duplex avec volet anti-poussière (à droite), 24 Charges, 1U, Fibre multimode OM3/OM4, emplacements vides de 12x modules Keystone en cuivre, noir | |
| LAN1-24AD-PGTL-B | Tiroir optique Everon® LAN1, équipé d'adaptateurs avec volets et pigtails LC Duplex, 24 Fibres, 1U, fibre multimode OM3/OM4, pack universel d'épissures, protections non incluses, noir | |
| LAN1-24AE-ADPT-B | Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant avec des adaptateurs LC UPC (version Breakout), 24 Fibres, 1U, fibre SMF-28® Ultra, noir | |
| LAN1-24AE-HYBRID-L-B | Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant chargée d'adaptateurs LC UPC avec volet anti-poussière intégré à gauche, 24 Panneaux, 1U, SMF-28® Ultra fibre, emplacements vides de 12x Keystone modules cuivre, noir | |
| LAN1-24AE-HYBRID-R-B | Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant chargée d'adaptateurs LC UPC avec volet anti-poussière duplex à droite, 24 Fibres, 1U, SMF-28® Ultra fibre, emplacements vides de 12x Keystone modules cuivre, noir | |
| LAN1-24AE-PGTL-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with LC UPC Duplex shuttered adapters and pigtails, 24 Fibers, 1U, SMF-28® Ultra fiber, universal splice pack, protectors not included, black | |
| LAN1-24AV-ADPT-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with LC Duplex Shuttered adapters (Breakout version), 24 Fibers, 1U, Multimode OM4, black | |
| LAN1-24AV-HYBRID-L-B | Tiroir optique Everon® LAN1, équipé d'adaptateurs LC Duplex PC à obturateurs violets à gauche, 24 Fibres, 1U, fibre multimode OM3/OM4, slots vides de 12x modules cuivre Keystone, noir | |
| LAN1-24AV-PGTL-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with LC Duplex Shuttered adapters and pigtails, 24 Fibers, 1U, Multimode OM4, universal splice pack, protectors not included, black | |
| LAN1-24E5-PGTL-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with ST UPC adapters , 24 Fibers, 1U, Multimode OM3/OM4, black | |
| LAN1-24E7-ADPT-B | Tiroir optique Everon® LAN1, équipé d'adaptateurs avec volets SC Duplex (version breakout), 24 Fibres, 1U, fibre multimode OM3/OM4, noir | |
| LAN1-24E7-PGTL-B | Tiroir optique Everon® LAN1, équipé d'adaptateurs avec volets SC Duplex (version breakout), 24 Fibres, 1U, fibre multimode OM3/OM4, pack universel d'épissures, protections non incluses, noir | |
| LAN1-485C-PGTL-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, loaded with SC Simplex UPC shuttered adapters and pigtails, 48 Fibers, 1U, OS2 SM fibre, universal splice pack, protectors not included, black | |
| LAN1-486S-ADPT-B-FR | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with SC Simplex shuttered adapters (Breakout version), 48 Fibres, 1U, Single mode OS2, black, no numbering on the panel | |
| LAN1-486S-PGTL-B-FR | Everon® LAN1 Fiber Housing, loaded with SC Simplex APC shuttered adapters and pigtails, 48 Fibers, 1U, OS2 SM fibre, universal splice pack, protectors not included, black, no numbering on the panel | |
| LAN1-4872-ADPT-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with SC UPC adapters (Breakout version), 48 Fibers, 1U, SMF-28® Ultra fiber, black | |
| LAN1-4872-PGTL-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with SC UPC adapters and pigtails, 48 Fibres, 1U, SMF-28® Ultra fiber, universal splice pack, protectors not included, black | |
| LAN1-48AD-ADPT-B | Tiroir optique Everon® LAN1, équipé d'adaptateurs avec volets LC Duplex (version breakout), 24 Fibres, 1U, fibre multimode OM3/OM4, noir | |
| LAN1-48AD-BRDG-B | Tiroir optique Everon® LAN1, équipé de pigtails, LC Duplex, 48 Fibres, 1U, multimode OM3/OM4, plateau d'épissure empilable, noir | |
| LAN1-48AD-PGTL-B | Tiroir optique Everon® LAN1, équipé d'adaptateurs avec volets et pigtails LC Duplex, 48 Fibres, 1U, fibre SMF-28® Ultra, pack universel d'épissures, protections non incluses, noir | |
| LAN1-48AE-ADPT-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with LC UPC Duplex shuttered adapters (Breakout version), 48 Fibers, 1U, SMF-28® Ultra fiber, black | |
| LAN1-48AE-BRDG-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded w/pigtails, LC UPC Duplex, 48 Fibers, 1U, SMF-28® Ultra fiber, stackable splice bridge, black | |
| LAN1-48AE-HDHS-B | Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant chargée de pigtails, LC UPC Duplex, 48 épissures, 1U, SMF-28® Ultra Fibre, cassette d'épissures MFT pour thermorétractables, protecteurs non incl | |
| LAN1-48AE-PGTL-B | Tiroir optique Everon® LAN1, équipé d'adaptateurs avec volets et pigtails LC UPC Duplex, 48 Fibres, 1U, fibre SMF-28® Ultra, pack universel d'épissures, protections non incluses, noir | |
| LAN1-48AV-ADPT-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with LC Duplex Shuttered adapters (Breakout version), 48 Fibers, 1U, Multimode OM4, black | |
| LAN1-48AV-BRDG-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with pigtails, LC Duplex, 48 Fibers, 1U, Multimode OM4, stackable splice bridge, black | |
| LAN1-48AV-PGTL-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with LC PC Duplex shuttered adapters and pigtails, 48 Fibers, 1U, Multimode OM4, universal splice pack, protectors not included, black | |
| LAN1-48E7-ADPT-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with SC Duplex adapters (Breakout version), 48 Fibers, 1U, Multimode OM3/OM4, black | |
| LAN1-48E7-PGTL-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with SC Duplex and pigtails, 48 Fibers, 1U, Multimode OM3/OM4, universal splice pack, protectors not included, black | |
| LAN1-96AD-ADPT-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with ST UPC adapters , 24 Fibers, 1U, Multimode OM3/OM4, black | |
| LAN1-96AD-BRDG-B | Tiroir optique Everon® LAN1, équipé de pigtails, LC Duplex, 96 Fibres, 1U, multimode OM3/OM4, plateau d'épissure empilable, noir | |
| LAN1-96AD-HDCR-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with pigtails, LC Duplex, 96 Fibers, 1U, Multimode OM3/OM4, MFT splice cassette for crimps, protectors not included, black | |
| LAN1-96AD-HDCR-G | Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant chargée avec épissures, LC Duplex, 96 Fibres, 1U, Multimode OM3/OM4, cassette d'épissures MFT à sertir, protections d'épissures non incluses, gris | |
| LAN1-96AD-HDHS-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with pigtails, LC Duplex, 96 Fibers, 1U, Multimode OM3/OM4, MFT splice cassette for heat-shrink, protectors not included, black | |
| LAN1-96AD-HDHS-G | Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant chargée avec épissures, LC Duplex, 96 Fibres, 1U, Multimode OM3/OM4, cassette d'épissures MFT pour thermorétractables, protecteurs non inclus, gris | |
| LAN1-96AE-ADPT-B | Tiroir optique Everon® LAN1, 96 Fibres, 1U, fibre SMF-28® Ultra, équipé d'adaptateurs (version Breakout), noir | |
| LAN1-96AE-BRDG-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with pigtails, LC UPC Duplex, 96 Fibers, 1U, SMF-28® Ultra fiber, stackable splice bridge, black | |
| LAN1-96AE-HDCR-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with pigtails, LC UPC Duplex, 96 Fibers, 1U, SMF-28® Ultra fiber, MFT splice cassette for crimps, protectors not included, black | |
| LAN1-96AE-HDCR-G | Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant chargée de pigtails, LC UPC Duplex, 96 Cassettes à épissures, 1U, SMF-28® Ultra Fibre, MFT pour sertir, protecteurs non inclus, gris | |
| LAN1-96AE-HDHS-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with pigtails, LC UPC Duplex, 96 Fibers, 1U, SMF-28® Ultra fiber, MFT splice cassette for heat-shrink, protectors not included, black | |
| LAN1-96AE-HDHS-G | Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant chargée de pigtails, LC UPC Duplex, 96 épissures, 1U, SMF-28® Ultra Fibre, cassette d'épissures MFT pour thermorétractables, protecteurs non inclus, g | |
| LAN1-96AV-BRDG-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with pigtails, LC Duplex, 96 Fibers, 1U, Multimode OM4, stackable splice bridge, black | |
| LAN1-96AV-HDCR-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with pigtails, LC Duplex, 96 Fibers, 1U, Multimode OM4, MFT splice cassette for crimps, protectors not included, black | |
| LAN1-96AV-HDHS-B | Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with pigtails, LC Duplex, 96 Fibers, 1U, Multimode OM4, MFT splice cassette for heat-shrink, protectors not included, black |