text.skipToContent text.skipToNavigation

DMB4F1FDD1NC010F0P

Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®  Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit DMB4F1FDD1NC010F0P
Type de produit Terminaux
Environnement Extérieur
Type de câble Câble drop diélectrique
Catégorie de fibre optique ITU-TG.652.D (OS2)
Emballage Emballage individuel
Matériel préconnectorisé préassemblé Non
Cable type stubbed SST Drop Cable
Mounting Type Strand-mount,  Pole-mount,  Pedestal-mount,  Handhole Mount 
Splice option No
Technology Pushlok
Standards
RoHS Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU
Design and Test Criteria IP68 
Environmental Conditions
Temperature Range, Operation -40 °C  -  85 °C   
Temperature Range, Storage -40 °C  -  85 °C   
Conception
Verrouillable Non
Nombre de fibres 8
Nombre de fibres d'entrée 8
Code couleur fibres Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir
Fibres par port 1
Nombre de ports monofibre, connecteur SC APC 8
Matériau du boîtier Plastique
Longueur du pigtail 10 ft
Couleur de l'adaptateur avant Noir
Type de connecteur (avant) Pushlok
Type de câble d'entrée Câble drop diélectrique
Type de scellage Soudé
Couleur Boîtier Noir
Couleur Noir
Famille de produit Evolv
Nombre de fibres dans le câble d'entrée 8
Nombre de ports 8
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur Noir
Type d'adaptateur Pushlok
Mechanical Specifications
Cold Mate/Demate -40 °C (-40 °F)
Cable Length 10 ft
Optical Specification - Hardware
Module Insertion Loss, Max 0.5 dB
Reflectance, Maximum > 65 dB
Connector Specs
Polish APC
Housing Color Black
Housing Material Plastic
Specifications - Connector A
Connector Type Pushlok
Housing Color Black
Polish APC
Housing Material Plastic
Endface Type SC APC
Insertion Loss, Max. 0.50 dB
Reflectance > 65 dB
Insertion Loss, Typical 0.15 dB
Dimensions
Length 10 ft
Height 84 mm (3.31 in)
Width 58 mm (2.28 in)
Weight 0.39 kg
Ordering Information
Packaging Method Box
Shipping Height 762 mm
Shipping Width 762 mm
Shipping Depth 152 mm
Units per Delivery 1/1
Ports Pushlok™ pour connexion abonné
Installation plus rapide à moindre coût
Choix entre terminaux standard ou avec splitters intégrés

La solution offre un support technique pour différents types d'architecture.

Durabilité
Résistance à la traction du câble 45 kg
Disponible avec queue de câble ou préconnectorisé avec le connecteur multifibres OptiTip®
Compatible avec des installations FlexNAP existantes
Sa petite taille optimise l’utilisation de l’espace dans les armoires/chambres de tirage déjà saturées
Design discret avec ports d’entrée en partie basse
Boîtier soudé par ultrasons
Garantit l’étanchéité et empêche tout accès non autorisé
Connecteurs polis en usine
Élimine les risques qualité liés à la fusion sur site