text.skipToContent text.skipToNavigation

00T212ZB4D3E010M-P

Assemblage Evolv® Multifibre Pushlok®  Multifiber Pushlok® Male pigtail, 12 fibers, SST Drop Dielectric, 10 m, individual packaging

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit 00T212ZB4D3E010M-P
Type d'assemblage de câble Multifiber Pushlok® Pigtail
Environnement Extérieur
Type de câble SST-Drop™ diélectrique
Emballage Emballage individuel
Terminaison Une extrémité
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, installation -30 °C  -  70 °C   
Températures, fonctionnement -40 °C  -  70 °C   
Plage de température, stockage -40 °C  -  70 °C   
Conception
Nombre de fibres 12
Type de fibre Monomode
Caractéristiques mécaniques
Résistance à la traction max. à l'installation 1300 N
Résistance à la traction maxi. à long terme 400 N
Décharge de traction maximale, lors de l'installation 1300 N
Résistance à la compression (réversible) 1000 N/10 cm
Rayon de courbure minimal à l'installation 92 mm
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 40 mm
Raccordement/déconnexion à froid -40 °C
Tirage axial, fiche au câble, à travers le capuchon anti-poussière 222,41 N (50 lb) en traction axiale avec charge appliquée au capuchon anti-poussière
Specifications - Connector A
Perte d’insertion, Max. 0,35 dB
Type de connecteur Pushlok® multifibres
Réflectance ≤ -65 dB
Specifications - Connector B
Perte d’insertion, Max. 0,35 dB
Type de connecteur Pushlok® multifibres
Réflectance ≤ -65 dB
Pulling Grip - Connector B
Diamètre extérieur de la poignée 0,48 in
Informations pour commander
Unités par livraison 1/1