Spécifications générales
Référence du produit | M1T112ZB4EXT002F |
Type d'assemblage de câble | OptiTip™ to Multifiber Pushlok® Compatibility Extender |
Environnement | Extérieur |
Type de câble | SST-Drop™ diélectrique |
Emballage | Emballage individuel |
Terminaison | Les deux extrémités |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
Températures, installation | -30 °C - 70 °C |
Températures, fonctionnement | -40 °C - 70 °C |
Plage de température, stockage | -40 °C - 70 °C |
Conception
Nombre de fibres | 12 |
Type de fibre | Monomode |
Caractéristiques mécaniques
Résistance à la traction max. à l'installation | 1350 N |
Résistance à la traction maxi. à long terme | 400 N |
Décharge de traction maximale, lors de l'installation | 1350 N |
Rayon de courbure minimal à l'installation | 135 mm |
Raccordement/déconnexion à froid | -40 °C |
Tirage axial, fiche au câble, à travers le capuchon anti-poussière | 222,41 N (50 lb) en traction axiale avec charge appliquée au capuchon anti-poussière |
Specifications - Connector A
Perte d’insertion, Max. | 0,35 dB |
Type de connecteur | OptiTip® |
Réflectance | ≤ -65 dB |
Specifications - Connector B
Perte d’insertion, Max. | 0,35 dB |
Type de connecteur | Pushlok® multifibres |
Réflectance | ≤ -65 dB |
Pulling Grip - Connector A
Diamètre extérieur de la poignée | 0,69 in |
Pulling Grip - Connector B
Diamètre extérieur de la poignée | 0,48 in |
Informations pour commander
Unités par livraison | 1/1 |