text.skipToContent text.skipToNavigation

M1T212ZB4EXT002F

Assemblage Evolv® Multifibre Pushlok®  OptiTip Nonpinned to Multifiber Pushlok® Male compatibility extender, 12 fibers, SST Drop Dielectric, 2 FT, individual packaging

Livraison normale en 28 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit M1T212ZB4EXT002F
Type d'assemblage de câble OptiTip™ to Multifiber Pushlok® Compatibility Extender
Environnement Extérieur
Type de câble SST-Drop™ diélectrique
Emballage Emballage individuel
Terminaison Les deux extrémités
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, installation -30 °C  -  70 °C   
Températures, fonctionnement -40 °C  -  70 °C   
Plage de température, stockage -40 °C  -  70 °C   
Conception
Nombre de fibres 12
Type de fibre Monomode
Caractéristiques mécaniques
Résistance à la traction max. à l'installation 1350 N
Résistance à la traction maxi. à long terme 400 N
Décharge de traction maximale, lors de l'installation 1350 N
Rayon de courbure minimal à l'installation 135 mm
Raccordement/déconnexion à froid -40 °C
Tirage axial, fiche au câble, à travers le capuchon anti-poussière 222,41 N (50 lb) en traction axiale avec charge appliquée au capuchon anti-poussière
Specifications - Connector A
Perte d’insertion, Max. 0,45 dB
Type de connecteur OptiTip®
Réflectance ≤ -65 dB
Specifications - Connector B
Perte d’insertion, Max. 0,35 dB
Type de connecteur Pushlok® multifibres
Réflectance ≤ -65 dB
Pulling Grip - Connector A
Diamètre extérieur de la poignée 0,7 in
Pulling Grip - Connector B
Diamètre extérieur de la poignée 0,48 in
Informations pour commander
Unités par livraison 1/1