text.skipToContent text.skipToNavigation

T2T204ZB4D3E030M-P

Assemblage Evolv® Multifibre Pushlok®  Assemblage Evolv® Multifibre Pushlok®

Livraison normale en 28 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit T2T204ZB4D3E030M-P
Type d'assemblage de câble Multifiber Pushlok® Assembly
Environnement Extérieur
Emballage Emballage individuel
Terminaison Les deux extrémités
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, installation -30 °C  -  70 °C   
Températures, fonctionnement -40 °C  -  70 °C   
Plage de température, stockage -40 °C  -  70 °C   
Conception
Nombre de fibres 4
Type de fibre Monomode
Caractéristiques mécaniques
Résistance à la traction max. à l'installation 1300 N
Résistance à la traction maxi. à long terme 400 N
Décharge de traction maximale, lors de l'installation 1300 N
Résistance à la compression (réversible) 1000 N/10 cm
Rayon de courbure minimal à l'installation 92 mm
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 40 mm
Raccordement/déconnexion à froid -40 °C
Tirage axial, fiche au câble, à travers le capuchon anti-poussière 222,41 N (50 lb) en traction axiale avec charge appliquée au capuchon anti-poussière
Diamètre externe du câble, valeur nominale 0 mm 
Specifications - Connector A
Perte d’insertion, Max. 0,35 dB
Type de connecteur Multifber Pushlok
Réflectance ≤ -65 dB
Specifications - Connector B
Perte d’insertion, Max. 0,35 dB
Type de connecteur Multifber Pushlok
Réflectance ≤ -65 dB
Furcation - Connector A
Longueur de patte 0 mm
Furcation - Connector B
Longueur de patte 0 mm
Pulling Grip - Connector B
Diamètre extérieur de la poignée 0,48 in
Dimensions
Longueur 0 mm
Informations pour commander
Unités par livraison 1/1