00T112ZB4D1E005M-P
Assemblage Evolv® Multifibre Pushlok™ Assemblage Evolv® Multifibre Pushlok™
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | 00T112ZB4D1E005M-P |
| Catégorie de fibre optique | G.652.D |
| Type d'assemblage de câble | Multifiber Assembly |
| Environnement | Extérieur |
| Type de câble | SST-Drop™ diélectrique |
| Emballage | Emballage individuel |
| Terminaison | Une extrémité |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
| Températures, installation | -30 °C bis 70 °C |
| Températures, fonctionnement | -40 °C bis 70 °C |
| Plage de température, stockage | -40 °C bis 70 °C |
Conception
| Nombre de fibres | 12 |
| Matériau de la gaine externe | LSZH/FRNC |
| Polarité | Universel, TIA-568 Typ-B |
| Type de fibre | Monomode |
Caractéristiques mécaniques
| Diamètre externe du câble, valeur nominale | 4,6 mm |
| Résistance à la traction max. à l'installation | 1300 N |
| Résistance à la traction maxi. à long terme | 400 N |
| Décharge de traction maximale, lors de l'installation | 1300 N |
| Résistance à la compression (réversible) | 1000 N/10 cm |
| Rayon de courbure minimal à l'installation | 92 mm |
| Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 40 mm |
| Raccordement/déconnexion à froid | -40 °C |
| Tirage axial, fiche au câble, à travers le capuchon anti-poussière | 222,41 N (50 lb) en traction axiale avec charge appliquée au capuchon anti-poussière |
Specifications - Connector A
| Polissage | PC |
| Perte d’insertion, Max. | 0,25 dB |
| Câble gainé résistant à la traction | 44 N |
| Résistance | ≤ 0.2 dB changement, 200 réutilisations, FOTP-21 |
| Couleur du boot | Noir |
| Type de connecteur | Pas de connecteur |
| Matériau de la férule | Composite |
| Couleur Boîtier | Turquoise |
| Matériau du boîtier | Composite |
| Type de boot | Simplex |
| Réflectance | ≤ -20 dB |
Specifications - Connector B
| Polissage | PC |
| Perte d’insertion, Max. | 0,35 dB |
| Câble gainé résistant à la traction | 44 N |
| Résistance | ≤ 0.2 dB changement, 200 réutilisations, FOTP-21 |
| Couleur du boot | Noir |
| Type de connecteur | Multifber Pushlok |
| Matériau de la férule | Composite |
| Couleur Boîtier | Turquoise |
| Matériau du boîtier | Composite |
| Type de boot | Simplex |
| Réflectance | ≤ -20 dB |
Furcation - Connector A
| Longueur de patte | 1000 mm -0 / +70mm |
| Type de furcation | Thermorétractable |
| Couleur d'une patte | Turquoise |
| Type de connecteur | Thermorétractable |
| Nombre de pattes | 1 |
| Hauteur de plug | 6 mm |
| Largeur de fiche | 6 mm |
| Profondeur de la prise | 31,75 mm |
Furcation - Connector B
| Couleur d'une patte | Turquoise |
| Type de furcation | Thermorétractable |
| Type de connecteur | Thermorétractable |
| Hauteur de plug | 6 mm |
| Largeur de fiche | 6 mm |
| Profondeur de la prise | 31,75 mm |
| Nombre de pattes | 1 |
Pulling Grip - Connector B
| Diamètre extérieur de la poignée | 0,48 in |
Dimensions
| Longueur | 5 m |
Informations pour commander
| Contenu du colis | 2 trunk holders, test report |
| Unités par livraison | 1/1 |