text.skipToContent text.skipToNavigation

GE2E248QLZDDU020M

Trunk EDGE8® MTP®  50 µm multimode (OM4), connecteur 8 FO MTP PRO X (avec broches) vers 8 FO MTP PRO X (avec broches), 48 FO, pattes de 840 mm, chaussette de tirage à une extrémité, 20 m

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit GE2E248QLZDDU020M
Flame Rating LSZH/FRNC
Fiber Category 50 µm MM (OM4)
Cable Assembly Type EDGE8® Trunk
Environment Indoor
Application Data Center LAN/SAN 
Cable Type Interconnect
Brand EDGE8®
Standards
Reaction to Fire Cca, s1b, d1, a1
RoHS Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU
Design and Test Criteria ANSI/ICEA S-83-596 
Intermateability TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5
Conditions externes
Températures, installation 0 °C  -  50 °C   
Températures, fonctionnement -10 °C  -  60 °C   
Plage de température, stockage -25 °C  -  70 °C   
Design
Fiber Count 48
Outer Jacket Material LSZH/FRNC
Polarity Universal, TIA-568 Type-B
Fiber Type Multimode
Mechanical Specifications
Tensile Strength 440 N
Nominal Outer Diameter 8.3 mm    ± 0.3mm
Crush Resistance 1000 N/10 cm
Min. Bend Radius Installation 166 mm
Min. Bend Radius Operation 83 mm
Specifications - Connector A
Polissage APC
Perte d’insertion, typique 0,35 dB
Perte d’insertion, Max. 0,35 dB
Remarque : *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Câble gainé résistant à la traction 44 N
Résistance ≤ 0.2 dB changement, 200 réutilisations, FOTP-21
Détrompé (sécurité) Non
Couleur du boot Noir
Type de connecteur MTP PRO X® (pinned)
Matériau de la férule Composite
Couleur Boîtier Vert
Matériau du boîtier Composite
Type de boot Individuel
Réflectance < -20 dB
Specifications - Connector B
Polissage APC
Perte d’insertion, typique 0,35 dB
Perte d’insertion, Max. 0,35 dB
Remarque : *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Câble gainé résistant à la traction 44 N
Résistance ≤ 0.2 dB changement, 200 réutilisations, FOTP-21
Détrompé (sécurité) Non
Boot Color Black
Connector Type MTP PRO X® (pinned)
Ferrule Material Ceramic
Housing Color Green
Housing Material Composite
Boot Type Individual
Reflectance < -20 dB
Furcation - Connector A
Longueur des pattes échelonnées par groupe
Longueur de patte 840 mm   -0 / +840mm
Type de furcation EDGE™ Taille 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm
Couleur d'une patte Turquoise
Diamètre d'une patte 2 mm
Incrément d'échelonnement 100 mm
Longueur de patte la plus courte (mm) 840 mm
Type de connecteur Taille 2 EDGE™
Nombre de pattes 6
Hauteur de plug 20 mm
Largeur de fiche 20 mm
Profondeur de la prise 108,6 mm
Furcation - Connector B
Type de furcation EDGE™ Taille 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm
Couleur d'une patte Turquoise
Diamètre d'une patte 2 mm
Incrément d'échelonnement 100 mm
Longueur de patte la plus courte (mm) 840 mm
Type de connecteur Taille 2 EDGE™
Nombre de pattes 6
Hauteur de plug 20 mm
Largeur de fiche 20 mm
Profondeur de la prise 108,6 mm
Longueur des pattes échelonnées par groupe
Longueur de patte 840 mm   -0 / +840mm
Pulling Grip - Connector A
Pulling grip Yes
Tensile Strength 440 N
Grip Outer Diameter 54 mm
Pulling Grip - Connector B
Tensile Strength 440 N
Min. Duct Size Diameter 89 mm
Dimensions
Length 20 m
Weight 62 kg
Ordering Information
Package Contents 2x EDGE™ clips size 2 single stack, 2x EDGE clips size 2 double stack, 2x EDGE U-clips size 2, a printed test report and SRP
Packaging Method Plastic reel
Units per Delivery 1/1
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
Small outer diameter
Improves the cable tray fill ratio and allows for improved airflow
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
Bend-improved fiber
Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables

Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap

Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection