GE2E272QLZDDU020M
Trunk EDGE8® MTP® 50 µm multimode (OM4), connecteur 8 FO MTP PRO X (avec broches) vers 8 FO MTP PRO X (avec broches), 72 FO, pattes de 840 mm, chaussette de tirage à une extrémité, 20 m
Especificaciones generales
| Número del producto | GE2E272QLZDDU020M |
| Comportement à la flamme | LSZH/FRNC |
| Catégorie de fibre optique | 50 µm MM (OM4) |
| Type d'assemblage de câble | Trunk EDGE8® |
| Environnement | Intérieur |
| Application | Data center |
| Type de câble | Interconnecter |
| Marque | EDGE8 |
Normes
| Comportement au Feu | Cca, s1b, d1, a1 |
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
| Critères de conception et de test | ANSI/ICEA S-83-596 |
| Compatibilité | TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5 |
Conditions externes
| Températures, installation | 0 °C a 50 °C |
| Températures, fonctionnement | -10 °C a 60 °C |
| Plage de température, stockage | -25 °C a 70 °C |
Conception
| Nombre de fibres | 72 |
| Matériau de la gaine externe | LSZH/FRNC |
| Polarité | Universel, TIA-568 Typ-B |
| Type de fibre | Multimode |
Caractéristiques mécaniques
| Résistance à la traction | 440 N |
| Diamètre externe du câble, valeur nominale | 11,3 mm ± 0,3mm |
| Résistance à la compression (réversible) | 1000 N/10 cm |
| Rayon de courbure minimal à l'installation | 226 mm |
| Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 113 mm |
Caractéristiques optiques
| Code de la fibre | T |
| Code d'option de performance | 98 |
| Catégorie de fibre optique | OM4 |
| Type de fibre | Multimode |
| Nom de la fibre | 50 µm MM (OM4) |
| Atténuation maximale | 2,8 dB/km / 1,0 dB/km |
| Longueurs d'onde | 850 nm / 1300 nm |
| Conformité aux normes | IEC 60793-2-10 |
| Diamètre du cœur | 50 µm |
| Diamètre de gaine | 125 µm |
| Diamètre du revêtement primaire | 242 µm |
| Longueur de transmission pour 1 Gigabit Ethernet | 1000 m / 600 m |
| Longueur de transmission pour 10 Gigabit Ethernet | 550 m / - |
| EMB (Minimum Effective Modal Bandwidth) | 4700 MHz*km / - |
| Bande OFL (Min. Overfilled Launch) | 3500 MHz*km / 500 MHz*km |
Specifications - Connector A
| Polissage | APC |
| Perte d’insertion, typique | 0,35 dB |
| Perte d’insertion, Max. | 0,35 dB |
| Remarque : | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| Câble gainé résistant à la traction | 44 N |
| Résistance | ≤ 0.2 dB changement, 200 réutilisations, FOTP-21 |
| Détrompé (sécurité) | Non |
| Couleur du boot | Noir |
| Type de connecteur | MTP PRO X® (pinned) |
| Matériau de la férule | Composite |
| Couleur Boîtier | Vert |
| Matériau du boîtier | Composite |
| Type de boot | Simplex |
| Réflectance | < -20 dB |
Specifications - Connector B
| Polissage | APC |
| Perte d’insertion, typique | 0,35 dB |
| Perte d’insertion, Max. | 0,35 dB |
| Remarque : | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| Câble gainé résistant à la traction | 44 N |
| Résistance | ≤ 0.2 dB changement, 200 réutilisations, FOTP-21 |
| Détrompé (sécurité) | Non |
| Couleur du boot | Noir |
| Type de connecteur | MTP PRO X® (pinned) |
| Matériau de la férule | Céramique |
| Couleur Boîtier | Vert |
| Matériau du boîtier | Composite |
| Type de boot | Simplex |
| Réflectance | < -20 dB |
Furcation - Connector A
| Longueur des pattes échelonnées par groupe | 6 |
| Longueur de patte | 840 mm -0 / +840mm |
| Type de furcation | EDGE™ Taille 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm |
| Couleur d'une patte | Turquoise |
| Diamètre d'une patte | 2 mm |
| Incrément d'échelonnement | 100 mm |
| Longueur de patte la plus courte (mm) | 840 mm |
| Type de connecteur | Taille 2 EDGE™ |
| Nombre de pattes | 9 |
| Hauteur de plug | 20 mm |
| Largeur de fiche | 20 mm |
| Profondeur de la prise | 108,6 mm |
Furcation - Connector B
| Couleur d'une patte | Turquoise |
| Type de furcation | EDGE™ Taille 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm |
| Diamètre d'une patte | 2 mm |
| Incrément d'échelonnement | 100 mm |
| Longueur de patte la plus courte (mm) | 840 mm |
| Type de connecteur | Taille 2 EDGE™ |
| Hauteur de plug | 20 mm |
| Largeur de fiche | 20 mm |
| Profondeur de la prise | 108,6 mm |
| Longueur des pattes échelonnées par groupe | 6 |
| Longueur de patte | 840 mm -0 / +840mm |
Pulling Grip - Connector A
| Poignée de tirage | Oui |
| Résistance à la traction | 440 N |
| Diamètre extérieur de la poignée | 54 mm |
Pulling Grip - Connector B
| Résistance à la traction | 440 N |
| Diamètre minimal de la conduite | 89 mm |
Dimensions
| Longueur | 20 m |
| Poids | 94 kg |
Informations pour commander
| Méthode d'emballage | Touret en plastique |
| Contenu du colis | 2x EDGE™ clips size 2 single stack, 2x EDGE clips size 2 double stack, 2x EDGE U-clips size 2, a printed test report and SRP |
| Unités par livraison | 1/1 |
Snap-in strain-relief clips
Permet une meilleure gestion des câbles
Connexion avec faible perte
Flexibilité de conception du système
Small outer diameter
Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow
Fibre avec meilleure courbure
Permet un meileur rangement et routage des fibres, diminue le risque de temps d'arrêt dû à des câbles pincés ou courbés
Technologie Corning® CleanAdvantage™ et protections optimisées
Élimine le besoin de test visuel et de nettoyage avant l'installation