GE2E2E4QLZDDU020M
Trunk EDGE8® MTP® 50 µm multimode (OM4), connecteur 8 FO MTP PRO X (avec broches) vers 8 FO MTP PRO X (avec broches), 144 FO, pattes de 840 mm, chaussette de tirage à une extrémité, 20 m
General Specifications
| Product Number | GE2E2E4QLZDDU020M |
| Flame Rating | LSZH/FRNC |
| Fiber Category | 50 µm MM (OM4) |
| Cable Assembly Type | EDGE8® Trunk |
| Environment | Indoor |
| Application | Data Center |
| Cable Type | Interconnect |
| Brand | EDGE8 |
Standards
| Reaction to Fire | Cca, s1b, d1, a1 |
| RoHS | Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU |
| Design and Test Criteria | ANSI/ICEA S-83-596 |
| Intermateability | TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5 |
Conditions externes
| Températures, installation | 0 °C to 50 °C |
| Températures, fonctionnement | -10 °C to 60 °C |
| Plage de température, stockage | -25 °C to 70 °C |
Design
| Fiber Count | 144 |
| Outer Jacket Material | LSZH/FRNC |
| Polarity | Universal, TIA-568 Type-B |
| Fiber Type | Multimode |
Mechanical Specifications
| Tensile Strength | 440 N |
| Nominal Outer Diameter | 13.5 mm ± 0.3mm |
| Crush Resistance | 1000 N/10 cm |
| Min. Bend Radius Installation | 270 mm |
| Min. Bend Radius Operation | 135 mm |
Optical Characteristics
| Fiber Code | T |
| Performance Option Code | 98 |
| Fiber Category | OM4 |
| Fiber Type | Multimode |
| Fiber Name | 50 µm MM (OM4) |
| Maximum Attenuation | 2.8 dB/km / 1.0 dB/km |
| Wavelengths | 850 nm / 1300 nm |
| Fiber Compliance | IEC 60793-2-10 |
| Fiber Core Diameter | 50 µm |
| Cladding diameter | 125 µm |
| Coating diameter | 242 µm |
| Serial 1 Gigabit Ethernet | 1000 m / 600 m |
| Serial 10 Gigabit Ethernet | 550 m / - |
| Minimum Effective Modal Bandwidth (EMB) | 4700 MHz*km / - |
| Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth | 3500 MHz*km / 500 MHz*km |
Specifications - Connector A
| Polissage | APC |
| Perte d’insertion, typique | 0,35 dB |
| Perte d’insertion, Max. | 0,35 dB |
| Remarque : | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| Câble gainé résistant à la traction | 44 N |
| Résistance | ≤ 0.2 dB changement, 200 réutilisations, FOTP-21 |
| Détrompé (sécurité) | Non |
| Couleur du boot | Noir |
| Type de connecteur | MTP PRO X® (pinned) |
| Matériau de la férule | Composite |
| Couleur Boîtier | Vert |
| Matériau du boîtier | Composite |
| Type de boot | Simplex |
| Réflectance | < -20 dB |
Specifications - Connector B
| Polissage | APC |
| Perte d’insertion, typique | 0,35 dB |
| Perte d’insertion, Max. | 0,35 dB |
| Remarque : | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| Câble gainé résistant à la traction | 44 N |
| Résistance | ≤ 0.2 dB changement, 200 réutilisations, FOTP-21 |
| Détrompé (sécurité) | Non |
| Boot Color | Black |
| Connector Type | MTP PRO X® (pinned) |
| Ferrule Material | Ceramic |
| Housing Color | Green |
| Housing Material | Composite |
| Boot Type | Simplex |
| Reflectance | < -20 dB |
Furcation - Connector A
| Longueur des pattes échelonnées par groupe | 6 |
| Longueur de patte | 840 mm -0 / +840mm |
| Couleur d'une patte | Turquoise |
| Diamètre d'une patte | 2 mm |
| Incrément d'échelonnement | 100 mm |
| Longueur de patte la plus courte (mm) | 840 mm |
| Type de connecteur | Thermorétractable |
| Nombre de pattes | 18 |
| Hauteur de plug | 13,4 mm |
| Largeur de fiche | 13,4 mm |
| Profondeur de la prise | 170 mm |
Furcation - Connector B
| Couleur d'une patte | Turquoise |
| Diamètre d'une patte | 2 mm |
| Incrément d'échelonnement | 100 mm |
| Longueur de patte la plus courte (mm) | 840 mm |
| Type de connecteur | Thermorétractable |
| Hauteur de plug | 13,4 mm |
| Largeur de fiche | 13,4 mm |
| Profondeur de la prise | 170 mm |
| Longueur des pattes échelonnées par groupe | 6 |
| Longueur de patte | 840 mm -0 / +840mm |
| Nombre de pattes | 18 |
Pulling Grip - Connector A
| Pulling grip | Yes |
| Tensile Strength | 440 N |
| Grip Outer Diameter | 38 mm |
Pulling Grip - Connector B
| Tensile Strength | 440 N |
| Min. Duct Size Diameter | 980 mm |
Dimensions
| Length | 20 m |
| Weight | 143 kg |
Ordering Information
| Packaging Method | Plastic reel |
| Package Contents | 2x U-clip 2nd generation, test report |
| Units per Delivery | 1/1 |
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
Small outer diameter
Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow
Bend-improved fiber
Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables
Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap
Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection