GE7E772GLZDDU030M
Trunk EDGE8® MTP® Monomode avec meilleure tolérance aux courbures (O2), connecteur 8 FO MTP (avec broches) vers 8 FO MTP (avec broches), 72 FO, pattes de 840 mm, chaussette de tirage à une extrémité, 30 m
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | GE7E772GLZDDU030M |
| Catégorie de fibre optique | SM flexion améliorée (OS2) |
| Type d'assemblage de câble | Trunk EDGE8® |
| Type de câble | Interconnecter |
Normes
| Comportement au Feu | Cca, s1b, d1, a1 |
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
| Critères de conception et de test | ANSI/ICEA S-83-596 |
| Compatibilité | TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5 |
Conditions externes
| Températures, installation | 0 °C bis 50 °C |
| Températures, fonctionnement | -10 °C bis 60 °C |
Conception
| Nombre de fibres | 72 |
| Polarité | Universel, TIA-568 Typ-B |
| Type de fibre | Monomode |
Caractéristiques mécaniques
| Diamètre externe du câble, valeur nominale | 10,5 mm ± 0,3mm |
| Rayon de courbure minimal à l'installation | 157,5 mm |
| Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 52,5 mm |
Optische Eigenschaften
| Fasercode | Z |
| Leistungsklassen-Code | 20 |
| Faserkategorie | OS2 |
| Fasertyp | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| Fasername | Singlemode (OS2), biegeoptimiert |
| Maximale Dämpfung | 0,34 dB/km / 0,34 dB/km / 0,20 dB/km |
| Wellenlänge | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Faserkonformität | ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1 |
| Faserkerndurchmesser | 8,2 µm |
| Mantelglasdurchmesser | 125 µm |
| Coating-Durchmesser | 242 µm |
| Dispersion bei 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
| Dispersion bei 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
| Kabel-Grenzwellenlänge | 1260 nm |
| Modenfelddurchmesser bei 1310 nm | 9,2 µm |
| Modenfelddurchmesser bei 1550 nm | 10,4 µm |
| PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert | ≤ 0,04 ps/√km |
| Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser | ≤ 0,1 ps/√km |
Specifications - Connector A
| Perte d’insertion, Max. | 0,35 dB |
| Remarque : | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| Couleur du boot | Noir |
| Type de connecteur | MTP® (mâle) |
| Matériau de la férule | Composite |
| Réflectance | ≤ -65 dB |
Specifications - Connector B
| Perte d’insertion, Max. | 0,35 dB |
| Remarque : | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| Couleur du boot | Noir |
| Type de connecteur | MTP® (mâle) |
| Matériau de la férule | Composite |
| Réflectance | ≤ -65 dB |
Furcation - Connector A
| Longueur de patte | 840 mm -0 / +76mm |
| Type de furcation | EDGE™ Taille 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm |
| Couleur d'une patte | Jaune |
| Diamètre d'une patte | 2 mm |
| Nombre de pattes | 9 |
| Hauteur de plug | 20 mm |
| Largeur de fiche | 20 mm |
| Profondeur de la prise | 108,6 mm |
Furcation - Connector B
| Couleur d'une patte | Jaune |
| Type de furcation | EDGE™ Taille 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm |
| Diamètre d'une patte | 2 mm |
| Longueur de patte | 840 mm -0 / +76mm |
Pulling Grip - Connector A
| Poignée de tirage | Oui |
| Résistance à la traction | 440 N |
| Diamètre extérieur de la poignée | 56 mm |
Pulling Grip - Connector B
| Diamètre minimal de la conduite | 89 mm |
Dimensions
| Longueur | 30 m |
| Poids | 23,5 kg |
Informations pour commander
| Méthode d'emballage | Touret en plastique |
| Contenu du colis | 2x EDGE™ clips size 2 single stack, 2x EDGE clips size 2 double stack, 2x EDGE U-clips size 2, a printed test report and SRP |
| Unités par livraison | 1/1 |
Einfach einrastbare Zugentlastungsclips
Einfacheres Kabelmanagement
Verlustarme Verbindungen
Ermöglichen flexibles Systemdesign
Small outer diameter
Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow
Biegeunempfindliche Fasern
Ermöglicht engere Kabelbiegungen für Kabelführung und Überlängenablage, geringeres Risiko von Ausfallzeiten durch eingeklemmte oder geknickte Kabel
Corning® CleanAdvantage™ Technologie und optimierte Staubschutzkappen
Visuelle Inspektion und Reinigung vor der ersten Feldverbindung sind nicht nötig