AA990AKGLZHBB100M
Trunk breakout intérieur EDGE™ RC - MTP à MTP 432F, 24F MTP mâle (sans broches) sur 12F MTP mâle (sans broches), OS2 monomode Ultra LSZH câble intérieur, polarité type B, aide au tirage à l'extrémité 24F MTP, 100 mètres
General Specifications
| Product Number | AA990AKGLZHBB100M |
| Comportement à la flamme | LSZH |
| Catégorie de fibre optique | Single-Mode (OS2) Ultra |
| Type d'assemblage de câble | Trunk EDGE™ Rapid Connect intérieur |
| Environnement | Intérieur |
| Application | Data center |
| Type de câble | Indoor LSZH |
| Marque | EDGE™ |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
| Températures, installation | -10 °C to 60 °C |
| Températures, fonctionnement | -20 °C to 70 °C |
| Plage de température, stockage | -40 °C to 70 °C |
Conception
| Nombre de fibres | 432 |
| Matériau de la gaine externe | LSZH/FRNC |
| Polarité | Type B |
Caractéristiques mécaniques
| Diamètre externe du câble, valeur nominale | 17,6 mm |
| Résistance à la traction max. à l'installation | 660 N |
| Résistance à la compression (réversible) | 350 N/10 cm |
| Rayon de courbure minimal à l'installation | 175 mm |
| Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 175 mm |
Caractéristiques optiques
| Code de la fibre | Z |
| Code d'option de performance | 20 |
| Catégorie de fibre optique | OS2 |
| Type de fibre | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| Nom de la fibre | Monomode flexion améliorée (OS2) |
| Atténuation maximale | 0,34 dB/km / 0,34 dB/km / 0,20 dB/km |
| Longueurs d'onde | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Conformité aux normes | ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1 |
| Diamètre du cœur | 8,2 µm |
| Diamètre de gaine | 125 µm |
| Diamètre du revêtement primaire | 242 µm |
| Dispersion chromatique à 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
| Dispersion chromatique à 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
| Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée | 1260 nm |
| Diamètre de champ de mode à 1310 nm | 9,2 µm |
| Diamètre de champ de mode à 1550 nm | 10,4 µm |
| Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur sur un lien | ≤ 0,04 ps/√km |
| Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur maximale pour fibre individuelle | ≤ 0,1 ps/√km |
Specifications - Connector A
| Réflectance, Typique | < -60 dB |
| Perte d’insertion, Max. | 0,35 dB |
| Type de connecteur | 24 F MTP® (femelle) |
| Matériau de la férule | Composite |
| Matériau du boîtier | Composite |
| Réflectance | < -60 dB |
Specifications - Connector B
| Réflectance, Typique | < -60 dB |
| Perte d’insertion, Max. | 0,35 dB |
| Type de connecteur | 12 F MTP® (femelle) |
| Matériau de la férule | Composite |
| Matériau du boîtier | Composite |
| Réflectance | < -60 dB |
Furcation - Connector A
| Longueur de patte | 1200 mm |
| Type de furcation | Furcation simple |
| Couleur d'une patte | Jaune |
| Diamètre d'une patte | 3,5 mm |
| Longueur de patte la plus courte (mm) | 1,22 mm |
| Hauteur de plug | 36 mm |
| Profondeur de la prise | 130 mm |
Furcation - Connector B
| Type de furcation | Furcation simple |
| Longueur de patte la plus courte (mm) | 914 mm |
| Longueur de patte | 900 mm |
Pulling Grip - Connector A
| Poignée de tirage | Oui |
| Résistance à la traction | 450 N |
| Diamètre extérieur de la poignée | 74,4 mm |
Pulling Grip - Connector B
| Poignée de tirage | Protecteur seulement |
Dimensions
| Longueur | 100 m |
| Poids du câble | 401 kg/km |
Informations pour commander
| Méthode d'emballage | Touret en plastique |
| Contenu du colis | Adapter, Key Hole Furcation Double Wide |
| Unités par livraison | 1/1 |