AA990AZGLZHBB100M
Trunk breakout intérieur EDGE™ RC - MTP à MTP 576F, 24F MTP mâle (sans pins) sur 12F MTP mâle (sans pins), OS2 monomode Ultra LSZH câble intérieur, polarité type B, aide au tirage à l'extrémité 24F MTP, 100 mètres
General Specifications
| Product Number | AA990AZGLZHBB100M |
| Comportement à la flamme | LSZH/FRNC |
| Catégorie de fibre optique | Single-Mode (OS2) Ultra |
| Type d'assemblage de câble | Harness EDGE™ |
| Environnement | Intérieur |
| Application | Data center |
| Type de câble | Indoor LSZH |
| Marque | EDGE™ |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
| Températures, installation | -10 °C to 60 °C |
| Températures, fonctionnement | -20 °C to 70 °C |
| Plage de température, stockage | -40 °C to 70 °C |
Conception
| Nombre de fibres | 576 |
| Matériau de la gaine externe | LSZH/FRNC |
| Polarité | Type B |
Caractéristiques mécaniques
| Diamètre externe du câble, valeur nominale | 25,5 mm |
| Résistance à la traction max. à l'installation | 660 N |
| Résistance à la compression (réversible) | 1000 N/10 cm |
| Rayon de courbure minimal à l'installation | 245,1 mm |
| Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 245,1 mm |
| Poids | 451,6 kg/km |
Specifications - Connector A
| Réflectance, Typique | < -60 dB |
| Perte d’insertion, Max. | 0,35 dB |
| Type de connecteur | 24 F MTP® (femelle) |
| Matériau de la férule | Composite |
| Matériau du boîtier | Composite |
| Réflectance | < -60 dB |
Specifications - Connector B
| Réflectance, Typique | < -60 dB |
| Perte d’insertion, Max. | 0,35 dB |
| Câble gainé résistant à la traction | 44 N |
| Couleur du boot | Noir |
| Type de connecteur | 12 F MTP® (femelle) |
| Matériau de la férule | Composite |
| Matériau du boîtier | Composite |
| Type de boot | Individuel |
| Réflectance | < -60 dB |
Furcation - Connector A
| Longueur de patte | 1200 mm |
| Type de furcation | Furcation simple |
| Couleur d'une patte | Jaune |
| Diamètre d'une patte | 3,5 mm |
| Longueur de patte la plus courte (mm) | 1,22 mm |
| Hauteur de plug | 36 mm |
| Profondeur de la prise | 130 mm |
Furcation - Connector B
| Type de furcation | Furcation simple |
| Couleur d'une patte | Jaune |
| Longueur de patte la plus courte (mm) | 914 mm |
| Longueur de patte | 900 mm |
Pulling Grip - Connector A
| Poignée de tirage | Oui |
| Résistance à la traction | 450 N |
| Diamètre extérieur de la poignée | 74,4 mm |
Pulling Grip - Connector B
| Poignée de tirage | Protecteur seulement |
Dimensions
| Longueur | 100 m |
| Poids du câble | 473 kg/km |
Informations pour commander
| Contenu du colis | Adapter, Key Hole Furcation Double Wide |
| Méthode d'emballage | Touret en plastique |
| Unités par livraison | 1/1 |
Réduction du temps d'installation
EDGE RC permet à l'installateur de supprimer l'épissure sur le terrain, augmentant ainsi la vitesse de déploiement jusqu'à 70 pourcentage.
Terminaison en usine
Permet un déploiement plus rapide et de meilleures performances, tout en réduisant les risques associés à l'installation sur site, aux retouches ou à une perte d'insertion élevée.
Flexibilité de la solution
Permet un chemin flexible vers la connectivité avec des configurations MTP et LC.