AA9E7G8GSZHBB100M
Trunk breakout intérieur EDGE™ RC - MTP à MTP Trunk breakout intérieur EDGE™ RC - MTP à MTP
Spécifications générales
| Référence du produit | AA9E7G8GSZHBB100M |
| Comportement à la flamme | LSZH |
| Catégorie de fibre optique | Single-Mode (OS2) Ultra |
| Type d'assemblage de câble | Trunk EDGE™ Rapid Connect intérieur |
| Environnement | Intérieur |
| Application | Data center |
| Type de câble | Indoor LSZH |
| Marque | EDGE™ |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
| Températures, installation | -10 °C - 60 °C |
| Températures, fonctionnement | 0 °C - 70 °C |
| Plage de température, stockage | -40 °C - 70 °C |
Conception
| Nombre de fibres | 168 |
| Polarité | Type B |
Caractéristiques mécaniques
| Diamètre externe du câble, valeur nominale | 14,8 mm |
| Rayon de courbure minimal à l'installation | 222 mm |
| Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 148 mm |
Caractéristiques optiques
| Code de la fibre | Z |
| Code d'option de performance | 01 |
| Catégorie de fibre optique | OS2 |
| Type de fibre | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| Nom de la fibre | Monomode flexion améliorée (OS2) |
| Atténuation maximale | 0,4 dB/km / 0,4 dB/km / 0,3 dB/km |
| Longueurs d'onde | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Conformité aux normes | ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1 |
Specifications - Connector A
| Réflectance, Typique | < -60 dB |
| Perte d’insertion, Max. | 0,35 dB |
| Type de connecteur | 24 F MTP® (femelle) |
| Matériau de la férule | Composite |
| Réflectance | < -60 dB |
Specifications - Connector B
| Perte d’insertion, Max. | 0,35 dB |
| Type de connecteur | 8 FO MTP® (mâle) |
| Matériau de la férule | Composite |
| Réflectance | ≤ -65 dB |
Furcation - Connector A
| Longueur de patte | 1219 mm |
| Type de furcation | Furcation simple |
Furcation - Connector B
| Type de furcation | Furcation simple |
| Longueur de patte | 914 mm |
Pulling Grip - Connector A
| Poignée de tirage | Oui |
| Diamètre extérieur de la poignée | 55 mm |
Dimensions
| Longueur | 100 m |
| Poids du câble | 218 kg/km |