text.skipToContent text.skipToNavigation

F004401JCT09001M

Basic Clear Track Fibre, 900 um Gainage serré  ClearCurve® LBL OS2, monomode SC APC, 1 m

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit F004401JCT09001M
Comportement à la flamme LSZH/FRNC
Catégorie de fibre optique Monomode (OS2)
Type d'assemblage de câble Monofibre
Environnement Intérieur
Application Fibre jusqu'au domicile (FTTP),  In-Building Network (IBN),  Local Area Network (LAN),  Bureau central,  Tête de réseau 
Type de câble Simplex, 4P
Emballage Boîte en carton
Normes
Comportement au Feu Dca
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Compatibilité IEC 61754
Conditions externes
Températures, installation -20 °C  -  70 °C   
Températures, fonctionnement -20 °C  -  70 °C   
Plage de température, stockage -20 °C  -  70 °C   
Conception
Nombre de fibres 1
Matériau de la gaine externe LSZH/FRNC
Couleur de la gaine externe Clear
Résistance à la traction 5 N
Type de fibre Monomode
Caractéristiques mécaniques
Longueur de bande 1500 mm
Résistance à la traction 5 N
Diamètre externe du câble, valeur nominale 0,9 mm 
Résistance à la traction max. à l'installation 6 N
Résistance à la traction maxi. à long terme 3 N
Décharge de traction maximale, lors de l'installation 5 N
Rayon de courbure minimal à l'installation 15 mm
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 7,5 mm
Caractéristiques optiques
Code de la fibre J
Code d'option de performance 25
Catégorie de fibre optique OS2 
Type de fibre Single-mode (OS2) / 250 µm
Nom de la fibre ClearCurve® LBL
Atténuation maximale 0,38 dB/km / 0,38 dB/km / 0,25 dB/km
Longueurs d'onde 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Conformité aux normes ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A2/B2
Diamètre du cœur 8,2 µm
Diamètre de gaine 125 µm
Diamètre du revêtement primaire 242 µm
Dispersion chromatique à 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion chromatique à 1625 nm ≤ 23 [ps/(nm*km)]
Performances de courbure de fibres à 1550nm - rayon 7,5 mm ≤ 0,4 dB/turn
Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée 1260 nm
Diamètre de champ de mode à 1310 nm 8,6 µm
Diamètre de champ de mode à 1550 nm 9,6 µm
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur sur un lien ≤ 0,06 ps/√km
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur maximale pour fibre individuelle ≤ 0,2 ps/√km
Optique parallèle 40 Gigabit Ethernet 150 m / -
Specifications - Connector A
Type de connecteur Pas de connecteur
Type de boot Individuel
Specifications - Connector B
Polissage APC
Perte d’insertion, Max. 0,25 dB
Résistance variation ≤ 0.2 dB, 1000 réutilisations, FOTP-21
Couleur du boot Vert
Type de connecteur SC APC simplex
Matériau de la férule Céramique
Couleur Boîtier Vert
Matériau du boîtier Composite
Type de boot Individuel
Réflectance ≤ -60 dB
Dimensions
Longueur 1 m
Informations pour commander
Méthode d'emballage Carton
Hauteur du colis 190 mm
Largeur du colis 250 mm
Profondeur du colis 380 mm
Unités par livraison 1/1

Options de conception flexibles

Choix de matériaux pour les éléments de résistance et les propriétés des fibres en fonction des exigences de l'application

Opérations mondiales

Des sites de fabrication dans le monde entier et une intégration verticale de bout en bout de l'ensemble du processus garantissent un approvisionnement fiable et atténuent les barrières commerciales ou les perturbations de l'approvisionnement

Processus de fabrication de pointe

Les procédés de fabrication exclusifs et la technologie de pointe de Corning permettent d'obtenir des produits d'une constance inégalée