00D101JFDT3010M
Assemblage de câbles Evolv® DualDrop™ Assembly avec technologie Pushlok® Pushlok® Technology Pushlok Pigtail, 10 m, bulk packaging
General Specifications
Product Number | 00D101JFDT3010M |
Comportement à la flamme | LSZH/FRNC |
Catégorie de fibre optique | ClearCurve® LBL |
Type d'assemblage de câble | Assemblages de câbles drops |
Environnement | Intérieur/Extérieur |
Application | FTTH |
Nombre de chaussettes de tirage | 0 |
Type de câble | Dualdrop™ diélectrique intérieur/extérieur |
Perte d'insertion de l'assemblage | ≤ 0,15 dB |
Type d'assemblage de connecteur | Pigtail vers Pushlok™ |
Emballage | Emballage en vrac |
Matériel préconnectorisé préassemblé | Oui |
Standards
RoHS | Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU |
Conception
Nombre de fibres | 1 |
Couleur de la gaine externe | Noir |
Type de fibre | Monomode |
Caractéristiques mécaniques
Raccordement/déconnexion à froid | 50 °C |
Tirage axial, fiche au câble, à travers le capuchon anti-poussière | 444,82 N (100 lb) en traction axiale avec charge appliquée au capuchon anti-poussière |
Optical Characteristics
Fibre code | J |
Performance option code | 25 |
Fibre category | OS2 |
Fibre Type | Single-mode (OS2) / 250 µm |
Fibre name | ClearCurve® LBL |
Maximum Attenuation | 0.38 dB/km / 0.38 dB/km / 0.25 dB/km |
Wavelengths | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
Fibre compliance | ITU-T G.652.D and ITU-T G.657.A2/B2 |
Fibre core diameter | 8.2 µm |
Cladding diameter | 125 µm |
Coating diameter | 242 µm |
Dispersion @ 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
Dispersion @ 1625 nm | ≤ 23 [ps/(nm*km)] |
Fibre Bend Performance at 1550nm 7.5mm radius | ≤ 0.4 dB/turn |
Cable cutoff wavelength | 1260 nm |
Mode-Field Diameter at 1310 nm | 8.6 µm |
Mode-Field Diameter at 1550 nm | 9.6 µm |
PMD Link Design Value | ≤ 0.06 ps/√km |
PMD (Polarization Mode Dispersion) maximum individual fibre | ≤ 0.2 ps/√km |
Parallel optics 40 gigabit ethernet | 150 m / - |
Specifications - Connector A
Type de connecteur | Pigtail |
Specifications - Connector B
Réflectance, Typique | > 65 dB |
Perte d’insertion, typique | ≤ 0,15 dB |
Perte d’insertion, Max. | 0,3 dB |
Type de connecteur | Pushlok® |
Matériau de la férule | Zircon |
Dimensions
Longueur | 10 m |
Ordering Information
Packaging method | Bulk Pack |
Hardened connector technology
Reduced diameter Pushlok™ connector
ClearCurve Single-mode Fibre
Enables installers to route the subunit around tight corners down to 5 mm radius inside the home to reduce the cost and the time of drop cable deployment in optical access networks
Versatile installation environments
This dielectric cable eliminates any bonding and grounding requirements and is suitable for aerial, facade, direct buried and duct installation
Compact, robust design
Improves ease of handling and installation; reduces transportation and storage costs