00D101JFDT3060M
Assemblage de câbles Evolv® DualDrop™ Assembly avec technologie Pushlok® Pushlok® Technology Pushlok Pigtail, 60 m, bulk packaging
Spécifications générales
Référence du produit | 00D101JFDT3060M |
Comportement à la flamme | LSZH/FRNC |
Catégorie de fibre optique | ClearCurve® LBL |
Type d'assemblage de câble | Assemblages de câbles drops |
Environnement | Intérieur/Extérieur |
Application | FTTH |
Nombre de chaussettes de tirage | 0 |
Type de câble | Dualdrop™ diélectrique intérieur/extérieur |
Perte d'insertion de l'assemblage | ≤ 0,15 dB |
Type d'assemblage de connecteur | Pigtail vers Pushlok™ |
Emballage | Emballage en vrac |
Matériel préconnectorisé préassemblé | Oui |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
Nombre de fibres | 1 |
Couleur de la gaine externe | Noir |
Type de fibre | Monomode |
Caractéristiques mécaniques
Raccordement/déconnexion à froid | 50 °C |
Tirage axial, fiche au câble, à travers le capuchon anti-poussière | 444,82 N (100 lb) en traction axiale avec charge appliquée au capuchon anti-poussière |
Caractéristiques optiques
Code de la fibre | J |
Code d'option de performance | 25 |
Catégorie de fibre optique | OS2 |
Type de fibre | Single-mode (OS2) / 250 µm |
Nom de la fibre | ClearCurve® LBL |
Atténuation maximale | 0,38 dB/km / 0,38 dB/km / 0,25 dB/km |
Longueurs d'onde | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
Conformité aux normes | ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A2/B2 |
Diamètre du cœur | 8,2 µm |
Diamètre de gaine | 125 µm |
Diamètre du revêtement primaire | 242 µm |
Dispersion chromatique à 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
Dispersion chromatique à 1625 nm | ≤ 23 [ps/(nm*km)] |
Performances de courbure de fibres à 1550nm - rayon 7,5 mm | ≤ 0,4 dB/turn |
Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée | 1260 nm |
Diamètre de champ de mode à 1310 nm | 8,6 µm |
Diamètre de champ de mode à 1550 nm | 9,6 µm |
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur sur un lien | ≤ 0,06 ps/√km |
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur maximale pour fibre individuelle | ≤ 0,2 ps/√km |
Optique parallèle 40 Gigabit Ethernet | 150 m / - |
Specifications - Connector A
Type de connecteur | Pigtail |
Specifications - Connector B
Réflectance, Typique | > 65 dB |
Perte d’insertion, typique | ≤ 0,15 dB |
Perte d’insertion, Max. | 0,3 dB |
Type de connecteur | Pushlok® |
Matériau de la férule | Zircon |
Dimensions
Longueur | 60 m |
Informations pour commander
Méthode d'emballage | Emballage en vrac |
Connectique renforcée
Connecteur Pushlok au diamètre miniaturisé
ClearCurve Single-mode Fiber
Enables installers to route the subunit around tight corners down to 5 mm radius inside the home to reduce the cost and the time of drop cable deployment in optical access networks
Versatile installation environments
This dielectric cable eliminates any bonding and grounding requirements and is suitable for aerial, facade, direct buried and duct installation
Conception robuste et compacte
Un maximum d'ergonomie en manipulation et installation pour des coûts de transport et de stockage minimum