text.skipToContent text.skipToNavigation

00D101JFDT3150M

Assemblage de câbles Evolv® DualDrop™ Assembly avec technologie Pushlok®  Assemblage de câbles Evolv® DualDrop™ Assembly avec technologie Pushlok®

Contact Distributor for Lead Time
General Specifications
Product Number 00D101JFDT3150M
Catégorie de fibre optique ClearCurve® LBL
Type d'assemblage de câble Assemblages de câbles drops
Environnement Intérieur/Extérieur
Application Fibre jusqu'au domicile (FTTP) 
Type de câble Dualdrop™ diélectrique intérieur/extérieur
Type d'assemblage de connecteur Pigtail vers Pushlok™
Emballage Emballage en vrac
Terminaison Une extrémité
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, installation -5 °C  to  50 °C   
Températures, fonctionnement -40 °C  to  70 °C   
Conception
Nombre de fibres 1
Caractéristiques mécaniques
Diamètre externe du câble, valeur nominale 5 mm 
Raccordement/déconnexion à froid 50 °C
Tirage axial, fiche au câble, à travers le capuchon anti-poussière 300 N (67 lb) à 23°C
Optical Characteristics
Fibre code J
Performance option code 25
Fibre category OS2 
Fibre Type Single-mode (OS2) / 250 µm
Fibre name ClearCurve® LBL
Maximum Attenuation 0.38 dB/km / 0.38 dB/km / 0.25 dB/km
Wavelengths 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Fibre compliance ITU-T G.652.D and ITU-T G.657.A2/B2
Fibre core diameter 8.2 µm
Cladding diameter 125 µm
Coating diameter 242 µm
Dispersion @ 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion @ 1625 nm ≤ 23 [ps/(nm*km)]
Fibre Bend Performance at 1550nm 7.5mm radius ≤ 0.4 dB/turn
Cable cutoff wavelength 1260 nm
Mode-Field Diameter at 1310 nm 8.6 µm
Mode-Field Diameter at 1550 nm 9.6 µm
PMD Link Design Value ≤ 0.06 ps/√km
PMD (Polarization Mode Dispersion) maximum individual fibre ≤ 0.2 ps/√km
Parallel optics 40 gigabit ethernet 150 m / -
Specifications - Connector A
Type de connecteur Pas de connecteur
Specifications - Connector B
Réflectance, Typique > 65 dB (perte de retour optique)
Perte d’insertion, typique 0,15 dB
Perte d’insertion, Max. 0,3 dB
Type de connecteur SC APC Pushlok®
Matériau de la férule Zircon
Furcation - Connector B
Diamètre d'une patte 5 mm
Dimensions
Longueur 150 m
Poids 5,9 kg
Informations pour commander
Méthode d'emballage Carton
Hauteur du colis 88 mm
Largeur du colis 530 mm
Profondeur du colis 530 mm
Unités par livraison 1/1
Hardened connector technology

Reduced diameter Pushlok® connector

ClearCurve® Single-mode Fibre

Enables installers to route the subunit around tight corners down to 5 mm radius inside the home to reduce the cost and the time of drop cable deployment in optical access networks
Versatile installation environments
This dielectric cable eliminates any bonding and grounding requirements and is suitable for aerial, facade, direct buried and duct installation
Compact, robust design
Improves ease of handling and installation; reduces transportation and storage costs