text.skipToContent text.skipToNavigation

00D101JB49R040M

Evolv® ROC™ cordons pour câbles drop  Pushlok® Pigtail, dielectric, 40 m, bulk packaging

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit 00D101JB49R040M
Categoria da fibra ClearCurve® LBL
Tipo de montagem de cabo Conjuntos drop
Ambiente Externo
Aplicação Fibra até as instalações (FTTP) 
Número de alças de tração 0
Tipo de cabo Drop dielétrico ROC™
Tipo de montagem do conector Pigtail para Pushlok
Embalagem Pacote a granel
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Contagem da fibra 1
Cor da capa externa Preto
Tipo de fibra Monomodo
Especificações mecânicas
Pareamento/despareamento a frio -40 °C (-40 °F)
Tração axial, plugue ao cabo, através da tampa anti poeira 444,82 N (100 lb) em tração axial com carga aplicada à tampa de proteção contra poeira
Optical Characteristics
Fiber Code J
Performance Option Code 22
Fiber Category OS2 
Fiber Type Single-mode (OS2) / 250 µm
Fiber Name ClearCurve® LBL
Maximum Attenuation 0.36 dB/km / 0.36 dB/km / 0.22 dB/km
Wavelengths 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Fiber Compliance ITU-T G.652.D and ITU-T G.657.A2/B2
Fiber Core Diameter 8.2 µm
Cladding diameter 125 µm
Coating diameter 242 µm
Dispersion @ 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion @ 1625 nm ≤ 23 [ps/(nm*km)]
Fiber Bend Performance at 1550nm 7.5mm radius ≤ 0.4 dB/turn
Cable cutoff wavelength 1260 nm
Mode-Field Diameter at 1310 nm 8.6 µm
Mode-Field Diameter at 1550 nm 9.6 µm
PMD Link Design Value ≤ 0.06 ps/√km
PMD maximum individual fiber ≤ 0.2 ps/√km
Parallel Optics 40 Gigabit Ethernet 150 m / -
Specifications - Connector A
Perte d’insertion, typique ≤ 0,15 dB
Type de connecteur Pigtail
Especificações - Conector B
Refletância, típica > 65 dB
Perda por inserção, típica ≤ 0,15 dB
Perda por inserção, máx. 0,3 dB
Tipo de conector Pushlok
Material do ferrolho Zircônia
Dimensões
Comprimento 40 m
Informações de pedido
Método de embalagem Pacote a granel
Hardened connector technology
Reduced-diameter Pushlok® connector
Reduced optimized cable cross-section
Smaller profile and bend radius; flexibility allows for increased slack storage capacity in existing optical network terminals (ONTs), pedestals, and handholes
Robust design
Designed for rapid connection to external flush-mounted bulkhead adapters on terminals or closures
Flexible connector offerings
Dual-ended or pigtailed versions to accommodate any ONT interface
Versatile installation environments
Aerial: dielectric, self-supporting at 40 lbs installation tension at 150 ft (NESC Heavy), 255 ft (NESC Medium) or 330 ft (NESC Light)
Direct-buried: toneable for easy locating
Duct: integral pulling eye/connector cap designed for 100 lb maximum pulling tension; Pushlok connector is suitable for 13 mm inner diameter duct