text.skipToContent text.skipToNavigation

00D101JB49R085M

Evolv® ROC™ cordons pour câbles drop  Pushlok® Pigtail, dielectric, 85 m, bulk packaging

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit 00D101JB49R085M
Fiber Category ClearCurve® LBL
Cable Assembly Type Drop Assemblies
Environment Outdoor
Application Fiber to the Premises 
Number of Pulling Grips 0
Cable Type ROC™ dielectric drop
Connector Assembly Type Pigtail to Pushlok
Packaging Bulk Pack
Solution Evolv
Standards
RoHS Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU
Design
Fiber Count 1
Outer Jacket Color Black
Fiber Type Single-mode
Mechanical Specifications
Cold Mate/Demate -40 °C (-40 °F)
Axial Pull, Plug to Cable, Through the Dust Cap 444.82 N (100 lb) in axial pull with load applied to the dust cap
Caractéristiques optiques
Code de la fibre J
Code d'option de performance 22
Catégorie de fibre optique OS2 
Type de fibre Single-mode (OS2) / 250 µm
Nom de la fibre ClearCurve® LBL
Atténuation maximale 0,36 dB/km / 0,36 dB/km / 0,22 dB/km
Longueurs d'onde 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Conformité aux normes ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A2/B2
Diamètre du cœur 8,2 µm
Diamètre de gaine 125 µm
Diamètre du revêtement primaire 242 µm
Dispersion chromatique à 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion chromatique à 1625 nm ≤ 23 [ps/(nm*km)]
Performances de courbure de fibres à 1550nm - rayon 7,5 mm ≤ 0,4 dB/turn
Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée 1260 nm
Diamètre de champ de mode à 1310 nm 8,6 µm
Diamètre de champ de mode à 1550 nm 9,6 µm
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur sur un lien ≤ 0,06 ps/√km
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur maximale pour fibre individuelle ≤ 0,2 ps/√km
Optique parallèle 40 Gigabit Ethernet 150 m / -
Specifications - Connector A
Insertion Loss, Typical ≤ 0.15 dB
Connector Type Pigtail
Specifications - Connector B
Reflectance, Typical > 65 dB
Insertion Loss, Typical ≤ 0.15 dB
Insertion Loss, Max. 0.3 dB
Connector Type Pushlok
Ferrule Material Zirconia
Dimensions
Length 85 m
Ordering Information
Packaging Method Bulk Pack
Connectique renforcée

Connecteur Pushlok® au diamètre miniaturisé

Coupe transversale optimisée réduite du câble

ble plus fin et performant

Design robuste

Conçu pour une connexion rapide à des adaptateurs de cloison encastrés externes sur des bornes ou des boitiers

Large choix de connectique
hybrid assemblies with hardened connector (terminal) to SC APC (ONT)

Environnements d'installation polyvalents

Aerial: dielectric, self-supporting at 40 lbs installation tension at 150 ft (NESC Heavy), 255 ft (NESC Medium) or 330 ft (NESC Light)Direct-buried: toneable for easy locatingDuct: integral pulling eye/connector cap designed for 100 lb maximum pulling tension