00D101JB49R200M
Evolv® ROC™ cordons pour câbles drop Pushlok® Pigtail, dielectric, 200 m, bulk packaging
Spécifications générales
Référence du produit | 00D101JB49R200M |
Catégorie de fibre optique | ClearCurve® LBL |
Type d'assemblage de câble | Assemblages de câbles drops |
Environnement | Extérieur |
Application | FTTH |
Nombre de chaussettes de tirage | 0 |
Type de câble | Drop ROC™ diélectrique |
Type d'assemblage de connecteur | Pigtail vers Pushlok™ |
Emballage | Emballage en vrac |
Matériel préconnectorisé préassemblé | Oui |
Solution | Evolv® |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
Nombre de fibres | 1 |
Couleur de la gaine externe | Noir |
Type de fibre | Monomode |
Caractéristiques mécaniques
Raccordement/déconnexion à froid | -40 °C |
Tirage axial, fiche au câble, à travers le capuchon anti-poussière | 444,82 N (100 lb) en traction axiale avec charge appliquée au capuchon anti-poussière |
Caractéristiques optiques
Code de la fibre | J |
Code d'option de performance | 22 |
Catégorie de fibre optique | OS2 |
Type de fibre | Single-mode (OS2) / 250 µm |
Nom de la fibre | ClearCurve® LBL |
Atténuation maximale | 0,36 dB/km / 0,36 dB/km / 0,22 dB/km |
Longueurs d'onde | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
Conformité aux normes | ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A2/B2 |
Diamètre du cœur | 8,2 µm |
Diamètre de gaine | 125 µm |
Diamètre du revêtement primaire | 242 µm |
Dispersion chromatique à 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
Dispersion chromatique à 1625 nm | ≤ 23 [ps/(nm*km)] |
Performances de courbure de fibres à 1550nm - rayon 7,5 mm | ≤ 0,4 dB/turn |
Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée | 1260 nm |
Diamètre de champ de mode à 1310 nm | 8,6 µm |
Diamètre de champ de mode à 1550 nm | 9,6 µm |
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur sur un lien | ≤ 0,06 ps/√km |
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur maximale pour fibre individuelle | ≤ 0,2 ps/√km |
Optique parallèle 40 Gigabit Ethernet | 150 m / - |
Specifications - Connector A
Perte d’insertion, typique | ≤ 0,15 dB |
Type de connecteur | Pigtail |
Specifications - Connector B
Réflectance, Typique | > 65 dB |
Perte d’insertion, typique | ≤ 0,15 dB |
Perte d’insertion, Max. | 0,3 dB |
Type de connecteur | Pushlok® |
Matériau de la férule | Zircon |
Dimensions
Longueur | 200 m |
Informations pour commander
Méthode d'emballage | Emballage en vrac |
Connectique renforcée
Connecteur Pushlok au diamètre miniaturisé
Câ
Smaller profile and bend radius, flexibility allows for increased slack storage capacity in existing optical network terminals (ONTs), pedestals and handholes
 
Design renforcé
Large choix de connectique
hybrid assemblies with hardened connector (terminal) to SC APC (ONT)
Offre pour tous les types d&rsquo
Aerial: dielectric, self-supporting at 40 lbs installation tension at 150 ft (NESC Heavy), 255 ft (NESC Medium) or 330 ft (NESC Light)Direct-buried: toneable for easy locatingDuct: integral pulling eye/connector cap designed for 100 lb maximum pulling tension