text.skipToContent text.skipToNavigation

D1D101JB49R018M

Evolv® ROC™ cordons pour câbles drop  Pushlok® dielectric, 18 m, bulk packaging

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit D1D101JB49R018M
Catégorie de fibre optique ClearCurve® LBL
Type d'assemblage de câble Assemblages de câbles drops
Environnement Extérieur
Application FTTH 
Nombre de chaussettes de tirage 0
Type de câble Drop ROC™ diélectrique
Type d'assemblage de connecteur Pushlok à Pushlok
Emballage Emballage en vrac
Matériel préconnectorisé préassemblé Oui
Solution Evolv®
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Nombre de fibres 1
Couleur de la gaine externe Noir
Type de fibre Monomode
Caractéristiques mécaniques
Raccordement/déconnexion à froid -40 °C
Tirage axial, fiche au câble, à travers le capuchon anti-poussière 444,82 N (100 lb) en traction axiale avec charge appliquée au capuchon anti-poussière
Caractéristiques optiques
Code de la fibre J
Code d'option de performance 22
Catégorie de fibre optique OS2 
Type de fibre Single-mode (OS2) / 250 µm
Nom de la fibre ClearCurve® LBL
Atténuation maximale 0,36 dB/km / 0,36 dB/km / 0,22 dB/km
Longueurs d'onde 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Conformité aux normes ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A2/B2
Diamètre du cœur 8,2 µm
Diamètre de gaine 125 µm
Diamètre du revêtement primaire 242 µm
Dispersion chromatique à 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion chromatique à 1625 nm ≤ 23 [ps/(nm*km)]
Performances de courbure de fibres à 1550nm - rayon 7,5 mm ≤ 0,4 dB/turn
Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée 1260 nm
Diamètre de champ de mode à 1310 nm 8,6 µm
Diamètre de champ de mode à 1550 nm 9,6 µm
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur sur un lien ≤ 0,06 ps/√km
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur maximale pour fibre individuelle ≤ 0,2 ps/√km
Optique parallèle 40 Gigabit Ethernet 150 m / -
Specifications - Connector A
Réflectance, Typique > 65 dB
Perte d’insertion, typique ≤ 0,15 dB
Perte d’insertion, Max. 0,3 dB
Type de connecteur Pushlok®
Matériau de la férule Zircon
Specifications - Connector B
Réflectance, Typique > 65 dB
Perte d’insertion, typique ≤ 0,15 dB
Perte d’insertion, Max. 0,3 dB
Type de connecteur Pushlok®
Matériau de la férule Zircon
Dimensions
Longueur 18 m
Informations pour commander
Méthode d'emballage Emballage en vrac
Connectique renforcée
Connecteur Pushlok au diamètre miniaturisé
Smaller profile and bend radius, flexibility allows for increased slack storage capacity in existing optical network terminals (ONTs), pedestals and handholes
 
Design renforcé
Large choix de connectique
hybrid assemblies with hardened connector (terminal) to SC APC (ONT)
Offre pour tous les types d&rsquo
Aerial: dielectric, self-supporting at 40 lbs installation tension at 150 ft (NESC Heavy), 255 ft (NESC Medium) or 330 ft (NESC Light)Direct-buried: toneable for easy locatingDuct: integral pulling eye/connector cap designed for 100 lb maximum pulling tension