text.skipToContent text.skipToNavigation

D1D101JB49R085M

Evolv® ROC™ cordons pour câbles drop  Pushlok® dielectric, 85 m, bulk packaging

Contact Distributor for Lead Time
General Specifications
Product Number D1D101JB49R085M
Catégorie de fibre optique ClearCurve® LBL
Type d'assemblage de câble Assemblages de câbles drops
Environnement Extérieur
Application Fibre jusqu'au domicile (FTTP) 
Nombre de chaussettes de tirage 0
Type de câble Drop ROC™ diélectrique
Type d'assemblage de connecteur Pushlok à Pushlok
Emballage Emballage en vrac
Solution Evolv
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Nombre de fibres 1
Couleur de la gaine externe Noir
Type de fibre Monomode
Caractéristiques mécaniques
Raccordement/déconnexion à froid -40 °C
Tirage axial, fiche au câble, à travers le capuchon anti-poussière 444,82 N (100 lb) en traction axiale avec charge appliquée au capuchon anti-poussière
Caractéristiques optiques
Code de la fibre J
Code d'option de performance 22
Catégorie de fibre optique OS2 
Type de fibre Single-mode (OS2) / 250 µm
Nom de la fibre ClearCurve® LBL
Atténuation maximale 0,36 dB/km / 0,36 dB/km / 0,22 dB/km
Longueurs d'onde 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Conformité aux normes ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A2/B2
Diamètre du cœur 8,2 µm
Diamètre de gaine 125 µm
Diamètre du revêtement primaire 242 µm
Dispersion chromatique à 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion chromatique à 1625 nm ≤ 23 [ps/(nm*km)]
Performances de courbure de fibres à 1550nm - rayon 7,5 mm ≤ 0,4 dB/turn
Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée 1260 nm
Diamètre de champ de mode à 1310 nm 8,6 µm
Diamètre de champ de mode à 1550 nm 9,6 µm
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur sur un lien ≤ 0,06 ps/√km
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur maximale pour fibre individuelle ≤ 0,2 ps/√km
Optique parallèle 40 Gigabit Ethernet 150 m / -
Specifications - Connector A
Réflectance, Typique > 65 dB
Perte d’insertion, typique ≤ 0,15 dB
Perte d’insertion, Max. 0,3 dB
Type de connecteur Pushlok
Matériau de la férule Zircon
Specifications - Connector B
Réflectance, Typique > 65 dB
Perte d’insertion, typique ≤ 0,15 dB
Perte d’insertion, Max. 0,3 dB
Type de connecteur Pushlok
Matériau de la férule Zircon
Dimensions
Longueur 85 m
Informations pour commander
Méthode d'emballage Emballage en vrac
Connectique renforcée

Connecteur Pushlok® au diamètre miniaturisé

Coupe transversale optimisée réduite du câble

ble plus fin et performant

Design robuste

Conçu pour une connexion rapide à des adaptateurs de cloison encastrés externes sur des bornes ou des boitiers

Large choix de connectique
hybrid assemblies with hardened connector (terminal) to SC APC (ONT)

Environnements d'installation polyvalents

Aerial: dielectric, self-supporting at 40 lbs installation tension at 150 ft (NESC Heavy), 255 ft (NESC Medium) or 330 ft (NESC Light)Direct-buried: toneable for easy locatingDuct: integral pulling eye/connector cap designed for 100 lb maximum pulling tension