text.skipToContent text.skipToNavigation

KIT12-003901T4Z83AA002M

Kit Pigtail pour fibres optiques professionnelles avec 12 pcs Pigtail  Kit Pigtail pour fibres optiques professionnelles avec 12 pcs Pigtail

Contact Distributor for Lead Time

General Specifications
Product Number KIT12-003901T4Z83AA002M
Flame rating LSZH/FRNC
Fibre category 50 µm MM (OM3)
Cable assembly type Single fibre
Cable Type Tight-buffered
Standards
RoHS Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU
Environmental Conditions
Temperature range, installation -5 °C  to  50 °C   
Temperature range, operation -10 °C  to  60 °C   
Temperature range, storage -10 °C  to  60 °C   
Design
Fibre count 1
Outer jacket material LSZH/FRNC
Fibre colouring Blue, orange, green, brown, grey, white, red, black, yellow, violet, pink, turquoise
Mechanical Characteristics
Strip length 100 mm
Caractéristiques optiques
Code de la fibre T
Code d'option de performance 88
Catégorie de fibre optique OM3 
Type de fibre Multimode
Nom de la fibre 50 µm MM (OM3)
Atténuation maximale 3,8 dB/km / 2,0 dB/km
Longueurs d'onde 850 nm / 1300 nm
Conformité aux normes IEC 60793-2-10
Diamètre du cœur 50 µm
Diamètre de gaine 125 µm
Diamètre du revêtement primaire 242 µm
Longueur de transmission pour 1 Gigabit Ethernet 750 m / 600 m
Longueur de transmission pour 10 Gigabit Ethernet 300 m / -
EMB (Minimum Effective Modal Bandwidth) 2000 MHz*km / -
Bande OFL (Min. Overfilled Launch) 1500 MHz*km / 500 MHz*km
Specifications - Connector B
Polish PC
Insertion loss, max. 0.5 dB
Durability ≤ 0.2 dB change, 1000 rematings, FOTP-21
Boot colour Turquoise
Connector type SC
Ferrule material Ceramic
Housing colour Black
Housing material Composite
Boot type Individual
Reflectance ≤ -40 dB
Dimensions
Length 2 m
Outer diameter 0.9 mm
Ordering Information
Packaging method Cardboard box
Shipping Height 180 mm
Shipping Width 250 mm
Shipping Depth 380 mm