FK12-002201J1Z09AA002M
Kit fibre optique pigtail standard, LSZH, 900 µm Kit fibre optique pigtail standard, LSZH, 900 µm
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | FK12-002201J1Z09AA002M |
Brandklasse | LSZH/FRNC |
Faserkategorie | ClearCurve® LBL |
Produktkategorie | Pigtail |
Konfektionstyp | Einzelfaser |
Anwendung | Hauptverteiler, Kopfstation |
Kabeltyp | 900 µm |
Verpackung | Karton |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
Températures, installation | -5 °C bis 50 °C |
Températures, fonctionnement | -10 °C bis 60 °C |
Design
Faseranzahl | 1 |
Fasertyp | Singlemode |
Mechanische Eigenschaften
Abisolierlänge | 1500 mm |
Zugkraft | 5 N |
Nominaler Außendurchmesser | 900 µm |
Min. Biegeradius, Betrieb | 15 mm |
Optische Eigenschaften
Fasercode | J |
Leistungsklassen-Code | 25 |
Faserkategorie | OS2 |
Fasertyp | Single-mode (OS2) / 250 µm |
Fasername | ClearCurve® LBL |
Maximale Dämpfung | 0,38 dB/km / 0,38 dB/km / 0,25 dB/km |
Wellenlänge | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
Faserkonformität | ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A2/B2 |
Faserkerndurchmesser | 8,2 µm |
Mantelglasdurchmesser | 125 µm |
Coating-Durchmesser | 242 µm |
Dispersion bei 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
Dispersion bei 1625 nm | ≤ 23 [ps/(nm*km)] |
Faserbiegeleistung bei 1550nm 7,5mm Radius | ≤ 0,4 dB/turn |
Kabel-Grenzwellenlänge | 1260 nm |
Modenfelddurchmesser bei 1310 nm | 8,6 µm |
Modenfelddurchmesser bei 1550 nm | 9,6 µm |
PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert | ≤ 0,06 ps/√km |
Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser | ≤ 0,2 ps/√km |
40 Gigabit Ethernet Parallel Optics | 150 m / - |
Specifications - Connector B
Polissage | APC |
Résistance | ≤ 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21 |
Détrompé (sécurité) | Non |
Knickschutztüllenfarbe | Grün |
Steckertyp | LC |
Ferrulenmaterial | Keramik |
Gehäusefarbe | Grün |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Rückflussdämpfung | < -60 dB |
Abmessungen
Länge | 2 m |
Gewicht | 32 g |
Globaler Betrieb
Weltweite Fertigungsstätten und eine durchgehende vertikale Integration über den gesamten Prozess hinweg gewährleisten eine zuverlässige Versorgung und mindern die Auswirkungen von etwaigen Handelsbarrieren oder Lieferengpässen
Flexible Design Optionen
Je nach Anwendung können die passenden Faser-, Kabel- und Steckerkomponenten ausgewählt werden
Ausgezeichnete Qualität
Jede Terminierung wird ausgiebig getestet, um hohe Performanz und Langlebigkeit zu gewährleisten
Hochmoderne Fertigungskapazitäten
Cornings Herstellungsverfahren führen zu unübertroffener Produktkonsistenz