text.skipToContent text.skipToNavigation

FK12-002901J1Z09AA002M

Kit fibre optique pigtail standard, LSZH, 900 µm  Multimode, LSZH, ClearCurve, LBL,LSA APC, Telcordia Standard, Easy strip,2 m

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit FK12-002901J1Z09AA002M
Comportement à la flamme LSZH/FRNC
Catégorie de fibre optique Monomode (OS2)
Environnement Intérieur
Application Fibre jusqu'au domicile (FTTP),  In-Building Network (IBN),  Local Area Network (LAN),  Bureau central 
Normes
Comportement au Feu Eca
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Compatibilité IEC 61754
Conditions externes
Températures, installation -20 °C  -  70 °C   
Températures, fonctionnement -20 °C  -  70 °C   
Conception
Nombre de fibres 1
Matériau de la gaine externe LSZH/FRNC
Couleur de la gaine externe Jaune
Polarité Droit, TIA-568 Type-A
Fibres par port 1
Caractéristiques mécaniques
Longueur de bande 1500 mm
Diamètre externe du câble, valeur nominale 0,9 mm 
Rayon de courbure minimal à l'installation 15 mm
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 7,5 mm
Specifications - Connector A
Câble gainé résistant à la traction 50 N
Résistance variation ≤ 0.2 dB, 1000 réutilisations, FOTP-21
Type de connecteur Pas de connecteur
Type de boot Simplex
Specifications - Connector B
Polissage APC
Perte d’insertion, Max. 0,25 dB
Câble gainé résistant à la traction 50 N
Résistance variation ≤ 0.2 dB, 1000 réutilisations, FOTP-21
Couleur du boot Vert
Type de connecteur LSA APC
Matériau de la férule Céramique
Couleur Boîtier Métal
Matériau du boîtier Métal
Type de boot Simplex
Réflectance ≤ -60 dB
Dimensions
Longueur 2 m
Informations pour commander
Méthode d'emballage Carton
Hauteur du colis 190 mm
Largeur du colis 250 mm
Profondeur du colis 380 mm
Unités par livraison 1/1

Opérations mondiales

Des sites de fabrication dans le monde entier et une intégration verticale de bout en bout de l'ensemble du processus garantissent un approvisionnement fiable et atténuent les barrières commerciales ou les perturbations de l'approvisionnement

Options de conception flexibles

Choix de matériaux pour les éléments de résistance et les propriétés des fibres en fonction des exigences de l'application

Tests de performance supérieure

Chaque terminaison est testée pour garantir les meilleures performances du réseau

Processus de fabrication de pointe

Les procédés de fabrication exclusifs et la technologie de pointe de Corning permettent d'obtenir des produits d'une constance inégalée