FK12-005801J1Z09AA002M
Kit fibre optique pigtail standard, LSZH, 900 µm Kit fibre optique pigtail standard, LSZH, 900 µm
Spécifications générales
| Référence du produit | FK12-005801J1Z09AA002M |
| Comportement à la flamme | LSZH/FRNC |
| Catégorie de fibre optique | ClearCurve® LBL |
| Catégorie du produit | Pigtail |
| Type d'assemblage de câble | Monofibre |
| Application | Bureau central, Tête de réseau |
| Type de câble | 900 µm |
| Emballage | Boîte en carton |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
| Températures, installation | -5 °C - 50 °C |
| Températures, fonctionnement | -10 °C - 60 °C |
Conception
| Nombre de fibres | 1 |
| Type de fibre | Monomode |
Caractéristiques mécaniques
| Longueur de bande | 1500 mm |
| Résistance à la traction | 5 N |
| Diamètre externe du câble, valeur nominale | 900 µm |
| Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 15 mm |
Caractéristiques optiques
| Code de la fibre | J |
| Code d'option de performance | 25 |
| Catégorie de fibre optique | OS2 |
| Type de fibre | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| Nom de la fibre | ClearCurve® LBL |
| Atténuation maximale | 0,38 dB/km / 0,38 dB/km / 0,25 dB/km |
| Longueurs d'onde | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Conformité aux normes | ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A2/B2 |
| Diamètre du cœur | 8,2 µm |
| Diamètre de gaine | 125 µm |
| Diamètre du revêtement primaire | 242 µm |
| Dispersion chromatique à 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
| Dispersion chromatique à 1625 nm | ≤ 23 [ps/(nm*km)] |
| Performances de courbure de fibres à 1550nm - rayon 7,5 mm | ≤ 0,4 dB/turn |
| Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée | 1260 nm |
| Diamètre de champ de mode à 1310 nm | 8,6 µm |
| Diamètre de champ de mode à 1550 nm | 9,6 µm |
| Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur sur un lien | ≤ 0,06 ps/√km |
| Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur maximale pour fibre individuelle | ≤ 0,2 ps/√km |
| Optique parallèle 40 Gigabit Ethernet | 150 m / - |
Specifications - Connector B
| Polissage | UPC |
| Résistance | variation ≤ 0.2 dB, 1000 réutilisations, FOTP-21 |
| Détrompé (sécurité) | Non |
| Couleur du boot | Bleu |
| Matériau de la férule | Céramique |
| Couleur Boîtier | Bleu |
| Matériau du boîtier | Composite |
| Réflectance | ≤ -45 dB |
Dimensions
| Longueur | 2 m |
| Poids | 54 g |
Opérations mondiales
Des sites de fabrication dans le monde entier et une intégration verticale de bout en bout de l'ensemble du processus garantissent un approvisionnement fiable et atténuent les barrières commerciales ou les perturbations de l'approvisionnement
Options de conception flexibles
Choix de matériaux pour les éléments de résistance et les propriétés des fibres en fonction des exigences de l'application
Tests de performance supérieure
Chaque terminaison est testée pour garantir les meilleures performances du réseau
Processus de fabrication de pointe
Les procédés de fabrication exclusifs et la technologie de pointe de Corning permettent d'obtenir des produits d'une constance inégalée