FK12-008801J4Z33AA002M
Kit fibre optique pigtail standard, LSZH, 900 µm Multimode, LSZH, ClearCurve, LBL,MU APC, Telcordia Standard, Short strip,2 m
Spécifications générales
| Référence du produit | FK12-008801J4Z33AA002M |
| Comportement à la flamme | LSZH/FRNC |
| Catégorie de fibre optique | Monomode (OS2) |
| Environnement | Intérieur |
| Application | Fibre jusqu'au domicile (FTTP), In-Building Network (IBN), Local Area Network (LAN), Bureau central |
Normes
| Comportement au Feu | Eca |
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
| Compatibilité | IEC 61754 |
Conditions externes
| Températures, installation | -20 °C - 70 °C |
| Températures, fonctionnement | -20 °C - 70 °C |
Conception
| Nombre de fibres | 1 |
| Matériau de la gaine externe | LSZH/FRNC |
| Couleur de la gaine externe | Jaune |
| Polarité | Droit, TIA-568 Type-A |
| Fibres par port | 1 |
Caractéristiques mécaniques
| Longueur de bande | 150 mm |
| Diamètre externe du câble, valeur nominale | 0,9 mm |
| Rayon de courbure minimal à l'installation | 15 mm |
| Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 7,5 mm |
Specifications - Connector A
| Câble gainé résistant à la traction | 50 N |
| Résistance | variation ≤ 0.2 dB, 1000 réutilisations, FOTP-21 |
| Type de connecteur | Pas de connecteur |
| Type de boot | Simplex |
Specifications - Connector B
| Polissage | APC |
| Perte d’insertion, Max. | 0,25 dB |
| Câble gainé résistant à la traction | 50 N |
| Résistance | variation ≤ 0.2 dB, 1000 réutilisations, FOTP-21 |
| Couleur du boot | Vert |
| Type de connecteur | MU APC |
| Matériau de la férule | Céramique |
| Couleur Boîtier | Vert |
| Matériau du boîtier | Composite |
| Type de boot | Simplex |
| Réflectance | ≤ -60 dB |
Dimensions
| Longueur | 2 m |
Informations pour commander
| Méthode d'emballage | Carton |
| Unités par livraison | 1/1 |
| Hauteur du colis | 190 mm |
| Largeur du colis | 250 mm |
| Profondeur du colis | 380 mm |
Opérations mondiales
Des sites de fabrication dans le monde entier et une intégration verticale de bout en bout de l'ensemble du processus garantissent un approvisionnement fiable et atténuent les barrières commerciales ou les perturbations de l'approvisionnement
Options de conception flexibles
Choix de matériaux pour les éléments de résistance et les propriétés des fibres en fonction des exigences de l'application
Tests de performance supérieure
Chaque terminaison est testée pour garantir les meilleures performances du réseau
Processus de fabrication de pointe
Les procédés de fabrication exclusifs et la technologie de pointe de Corning permettent d'obtenir des produits d'une constance inégalée