text.skipToContent text.skipToNavigation

KIT12-001701T4Z83AA002M

Professional Fiber Optic Pigtail Kits, LSZH, 900 µm  Multimode, LSZH, ClearCurve,FC UPC, Telcordia Standard, Short strip,2 m

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit KIT12-001701T4Z83AA002M
Comportement à la flamme LSZH/FRNC
Catégorie de fibre optique 50 µm MM (OM3)
Type d'assemblage de câble Monofibre
Environnement Intérieur
Application Fibre jusqu'au domicile (FTTP),  In-Building Network (IBN),  Local Area Network (LAN),  Bureau central 
Type de câble Serré
Normes
Normes de fibre IEC 60793-2-10 A1-OM3 
Comportement au Feu Dca
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Compatibilité IEC 61754
Conditions externes
Températures, installation -10 °C  -  60 °C   
Températures, fonctionnement -10 °C  -  60 °C   
Plage de température, stockage -10 °C  -  60 °C   
Conception
Nombre de fibres 1
Matériau de la gaine externe LSZH/FRNC
Couleur de la gaine externe Turquoise
Polarité Droit, TIA-568 Type-A
Code couleur fibres Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, turquoise
Fibres par port 1
Caractéristiques mécaniques
Longueur de bande 150 mm
Diamètre externe du câble, valeur nominale 0,9 mm 
Rayon de courbure minimal à l'installation 15 mm
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 7,5 mm
Caractéristiques optiques
Code de la fibre T
Code d'option de performance 88
Catégorie de fibre optique OM3 
Type de fibre Multimode
Nom de la fibre 50 µm MM (OM3)
Atténuation maximale 2,8 dB/km / 1,0 dB/km
Longueurs d'onde 850 nm / 1300 nm
Conformité aux normes IEC 60793-2-10
Diamètre du cœur 50 µm
Diamètre de gaine 125 µm
Diamètre du revêtement primaire 242 µm
Longueur de transmission pour 1 Gigabit Ethernet 750 m / 600 m
Longueur de transmission pour 10 Gigabit Ethernet 300 m / -
EMB (Minimum Effective Modal Bandwidth) 2000 MHz*km / -
Bande OFL (Min. Overfilled Launch) 1500 MHz*km / 500 MHz*km
Specifications - Connector A
Câble gainé résistant à la traction 70 N
Résistance variation ≤ 0.2 dB, 1000 réutilisations, FOTP-21
Type de boot Simplex
Specifications - Connector B
Polissage UPC
Perte d’insertion, Max. 0,5 dB
Câble gainé résistant à la traction 70 N
Résistance variation ≤ 0.2 dB, 1000 réutilisations, FOTP-21
Couleur du boot Turquoise
Type de connecteur FC UPC
Matériau de la férule Céramique
Couleur Boîtier Turquoise
Matériau du boîtier Composite
Type de boot Simplex
Réflectance ≤ -40 dB
Dimensions
Longueur 2 m
Diamètre extérieur 0,9 mm
Informations pour commander
Méthode d'emballage Carton
Unités par livraison 1/1
Hauteur du colis 190 mm
Largeur du colis 250 mm
Profondeur du colis 380 mm