KIT12-002001G4Z31AA002M
Professional Fiber Optic Pigtail Kits, LSZH, 900 µm Professional Fiber Optic Pigtail Kits, LSZH, 900 µm
Spécifications générales
| Référence du produit | KIT12-002001G4Z31AA002M |
| Comportement à la flamme | LSZH/FRNC |
| Type d'assemblage de câble | Monofibre |
| Type de câble | Serré |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
| Températures, installation | -5 °C - 50 °C |
| Températures, fonctionnement | -10 °C - 60 °C |
| Plage de température, stockage | -10 °C - 60 °C |
Conception
| Nombre de fibres | 1 |
| Matériau de la gaine externe | LSZH/FRNC |
| Polarité | TIA-568 type-A |
| Code couleur fibres | Blue, Orange, Green, Brown, Slate, White ,Red, Black, Yellow, Violet, Pink, Aqua |
Caractéristiques mécaniques
| Longueur de bande | 1500 mm |
Caractéristiques optiques
| Code de la fibre | Z |
| Code d'option de performance | 25 |
| Catégorie de fibre optique | OS2 |
| Type de fibre | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| Nom de la fibre | Monomode flexion améliorée (OS2) |
| Atténuation maximale | 0,38 dB/km / 0,38 dB/km / 0,25 dB/km |
| Longueurs d'onde | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Conformité aux normes | ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1 |
| Diamètre du cœur | 8,2 µm |
| Diamètre de gaine | 125 µm |
| Diamètre du revêtement primaire | 242 µm |
| Dispersion chromatique à 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
| Dispersion chromatique à 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
| Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée | 1260 nm |
| Diamètre de champ de mode à 1310 nm | 9,2 µm |
| Diamètre de champ de mode à 1550 nm | 10,4 µm |
| Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur sur un lien | ≤ 0,04 ps/√km |
| Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur maximale pour fibre individuelle | ≤ 0,1 ps/√km |
Specifications - Connector A
| Type de connecteur | Pas de connecteur |
| Réflectance | ≤ -59 dB |
Specifications - Connector B
| Polissage | UPC |
| Perte d’insertion, Max. | 0,4 dB |
| Câble gainé résistant à la traction | 4 N |
| Résistance | variation ≤ 0.2 dB, 1000 réutilisations, FOTP-21 |
| Couleur du boot | Bleu |
| Type de connecteur | E2000 |
| Matériau de la férule | Céramique |
| Couleur Boîtier | Bleu |
| Matériau du boîtier | Composite |
| Type de boot | Simplex |
| Réflectance | ≤ -45 dB |
Dimensions
| Longueur | 2 m |
| Diamètre extérieur | 0,9 mm |
Informations pour commander
| Méthode d'emballage | Boîte en carton |
| Hauteur du colis | 180 mm |
| Largeur du colis | 250 mm |
| Profondeur du colis | 380 mm |