KIT12-003901K4Z41AA002M
Professional Fiber Optic Pigtail Kits, LSZH, 900 µm Professional Fiber Optic Pigtail Kits, LSZH, 900 µm
Spécifications générales
| Référence du produit | KIT12-003901K4Z41AA002M |
| Comportement à la flamme | LSZH/FRNC |
| Catégorie de fibre optique | 62,5 µm MM (OM1) |
| Type d'assemblage de câble | Monofibre |
| Type de câble | Serré |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
| Températures, installation | -5 °C - 50 °C |
| Températures, fonctionnement | -10 °C - 60 °C |
| Plage de température, stockage | -10 °C - 60 °C |
Conception
| Nombre de fibres | 1 |
| Matériau de la gaine externe | LSZH/FRNC |
| Code couleur fibres | Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, turquoise |
Caractéristiques mécaniques
| Longueur de bande | 1500 mm |
Caractéristiques optiques
| Code de la fibre | K |
| Code d'option de performance | 08 |
| Catégorie de fibre optique | OM1 |
| Type de fibre | Multimode |
| Nom de la fibre | 62,5 µm MM (OM1) |
| Atténuation maximale | 3,1 dB/km / 0,8 dB/km |
| Longueurs d'onde | 850 nm / 1300 nm |
| Conformité aux normes | ISO/IEC 11801 |
| Diamètre du cœur | 62,5 µm |
| Diamètre de gaine | 125 µm |
| Diamètre du revêtement primaire | 242 µm |
| Longueur de transmission pour 1 Gigabit Ethernet | 300 m / 550 m |
| Longueur de transmission pour 10 Gigabit Ethernet | 33 m / - |
| EMB (Minimum Effective Modal Bandwidth) | - |
| Bande OFL (Min. Overfilled Launch) | 200 MHz*km / 600 MHz*km |
Specifications - Connector A
| Type de connecteur | Pas de connecteur |
Specifications - Connector B
| Polissage | PC |
| Perte d’insertion, Max. | 0,5 dB |
| Résistance | variation ≤ 0.2 dB, 1000 réutilisations, FOTP-21 |
| Couleur du boot | Beige |
| Type de connecteur | SC |
| Matériau de la férule | Céramique |
| Couleur Boîtier | Beige |
| Matériau du boîtier | Composite |
| Type de boot | Simplex |
| Réflectance | ≤ -40 dB |
Dimensions
| Longueur | 2 m |
| Diamètre extérieur | 0,9 mm |
Informations pour commander
| Méthode d'emballage | Boîte en carton |
| Hauteur du colis | 180 mm |
| Largeur du colis | 250 mm |
| Profondeur du colis | 380 mm |