text.skipToContent text.skipToNavigation

KIT12-003901K4Z43AA002M

Professional Fiber Optic Pigtail Kits, LSZH, 900 µm  Multimode, LSZH, InfiniCor 300,SC UPC Simplex, Telcordia Standard, Short strip,2 m

Contact Distributor for Lead Time
General Specifications
Product Number KIT12-003901K4Z43AA002M
Comportement à la flamme LSZH/FRNC
Catégorie de fibre optique 62,5 µm MM (OM1)
Type d'assemblage de câble Monofibre
Environnement Intérieur
Application Fibre jusqu'au domicile (FTTP),  In-Building Network (IBN),  Local Area Network (LAN),  Bureau central 
Type de câble Serré
Normes
Normes de fibre IEC 60793-2-10 A1b OM1 
Comportement au Feu Dca
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Compatibilité IEC 61754
Conditions externes
Températures, installation -10 °C  to  60 °C   
Températures, fonctionnement -10 °C  to  60 °C   
Plage de température, stockage -10 °C  to  60 °C   
Conception
Nombre de fibres 1
Matériau de la gaine externe LSZH/FRNC
Couleur de la gaine externe Orange
Polarité Droit, TIA-568 Type-A
Code couleur fibres Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, turquoise
Fibres par port 4
Caractéristiques mécaniques
Longueur de bande 150 mm
Diamètre externe du câble, valeur nominale 0,9 mm 
Rayon de courbure minimal à l'installation 15 mm
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 7,5 mm
Caractéristiques optiques
Code de la fibre K
Code d'option de performance 08
Catégorie de fibre optique OM1 
Type de fibre Multimode
Nom de la fibre 62,5 µm MM (OM1)
Atténuation maximale 3,1 dB/km / 0,8 dB/km
Longueurs d'onde 850 nm / 1300 nm
Conformité aux normes ISO/IEC 11801
Diamètre du cœur 62,5 µm
Diamètre de gaine 125 µm
Diamètre du revêtement primaire 242 µm
Longueur de transmission pour 1 Gigabit Ethernet 300 m / 550 m
Longueur de transmission pour 10 Gigabit Ethernet 33 m / -
EMB (Minimum Effective Modal Bandwidth) -
Bande OFL (Min. Overfilled Launch) 200 MHz*km / 600 MHz*km
Specifications - Connector A
Câble gainé résistant à la traction 70 N
Résistance variation ≤ 0.2 dB, 1000 réutilisations, FOTP-21
Type de boot Simplex
Specifications - Connector B
Polissage UPC
Perte d’insertion, Max. 0,5 dB
Câble gainé résistant à la traction 70 N
Résistance variation ≤ 0.2 dB, 1000 réutilisations, FOTP-21
Couleur du boot Noir
Type de connecteur SC UPC simplex
Matériau de la férule Céramique
Couleur Boîtier Noir
Matériau du boîtier Composite
Type de boot Simplex
Réflectance ≤ -40 dB
Dimensions
Longueur 2 m
Diamètre extérieur 0,9 mm
Informations pour commander
Méthode d'emballage Carton
Hauteur du colis 190 mm
Largeur du colis 250 mm
Profondeur du colis 380 mm
Unités par livraison 1/1