D10402JB4D9015M
Assemblages de câbles Evolv® Universel avec technologie Pushlok® 2 FO Pushlok vers LC duplex, diélectrique, 15 m, emballage en vrac
                Spécifications générales
        | Référence du produit | D10402JB4D9015M | 
| Environnement | Extérieur | 
| Application | Fibre jusqu'au domicile (FTTP) | 
| Poignée de tirage | Non | 
| Type d'assemblage de connecteur | Pushlok LC Simplex | 
| Emballage | Emballage en vrac | 
                Normes
        | RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU | 
                Conception
        | Nombre de fibres | 2 | 
                Caractéristiques optiques
        | Code de la fibre | J | 
| Code d'option de performance | 22 | 
| Catégorie de fibre optique | OS2 | 
| Type de fibre | Single-mode (OS2) / 250 µm | 
| Nom de la fibre | ClearCurve® LBL | 
| Atténuation maximale | 0,36 dB/km / 0,36 dB/km / 0,22 dB/km | 
| Longueurs d'onde | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm | 
| Conformité aux normes | ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A2/B2 | 
| Diamètre du cœur | 8,2 µm | 
| Diamètre de gaine | 125 µm | 
| Diamètre du revêtement primaire | 242 µm | 
| Dispersion chromatique à 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] | 
| Dispersion chromatique à 1625 nm | ≤ 23 [ps/(nm*km)] | 
| Performances de courbure de fibres à 1550nm - rayon 7,5 mm | ≤ 0,4 dB/turn | 
| Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée | 1260 nm | 
| Diamètre de champ de mode à 1310 nm | 8,6 µm | 
| Diamètre de champ de mode à 1550 nm | 9,6 µm | 
| Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur sur un lien | ≤ 0,06 ps/√km | 
| Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur maximale pour fibre individuelle | ≤ 0,2 ps/√km | 
| Optique parallèle 40 Gigabit Ethernet | 150 m / - | 
                Specifications - Connector A
        | Réflectance, Typique | ≤ -65 dB | 
| Perte d’insertion, Max. | 0,4 dB | 
| Type de connecteur | Pushlok | 
                Specifications - Connector B
        | Réflectance, Typique | ≤ -65 dB | 
| Perte d’insertion, Max. | 0,4 dB | 
| Type de connecteur | LC duplex | 
                Dimensions
        | Longueur | 15 m | 
                Informations pour commander
        | Méthode d'emballage | Carton | 
| Unités par livraison | 1/1 |