

D17802JB4D9015M
Assemblages de câbles Evolv® Universel avec technologie Pushlok® 2 FO Pushlok vers LC uniboot, diélectrique, 15 m, emballage en vrac
Spécifications générales
Référence du produit | D17802JB4D9015M |
Environnement | Extérieur |
Application | FTTx |
Type d'assemblage de connecteur | Pushlok LC Uniboot |
Emballage | Emballage en vrac |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
Nombre de fibres | 2 |
Caractéristiques optiques
Code de la fibre | J |
Code d'option de performance | 22 |
Catégorie de fibre optique | OS2 |
Type de fibre | Single-mode (OS2) / 250 µm |
Nom de la fibre | ClearCurve® LBL |
Atténuation maximale | 0,36 dB/km / 0,36 dB/km / 0,22 dB/km |
Longueurs d'onde | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
Conformité aux normes | ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A2/B2 |
Diamètre du cœur | 8,2 µm |
Diamètre de gaine | 125 µm |
Diamètre du revêtement primaire | 242 µm |
Dispersion chromatique à 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
Dispersion chromatique à 1625 nm | ≤ 23 [ps/(nm*km)] |
Performances de courbure de fibres à 1550nm - rayon 7,5 mm | ≤ 0,4 dB/turn |
Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée | 1260 nm |
Diamètre de champ de mode à 1310 nm | 8,6 µm |
Diamètre de champ de mode à 1550 nm | 9,6 µm |
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur sur un lien | ≤ 0,06 ps/√km |
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur maximale pour fibre individuelle | ≤ 0,2 ps/√km |
Optique parallèle 40 Gigabit Ethernet | 150 m / - |
Specifications - Connector A
Réflectance, Typique | ≤ -65 dB |
Perte d’insertion, Max. | 0,4 dB |
Type de connecteur | Pushlok® |
Specifications - Connector B
Réflectance, Typique | ≤ -65 dB |
Perte d’insertion, Max. | 0,4 dB |
Type de connecteur | LC Uniboot |
Dimensions
Longueur | 15 m |
Informations pour commander
Méthode d'emballage | Carton |
Unités par livraison | 1/1 |