text.skipToContent text.skipToNavigation

004ZK4-13120ADE

Câble MiniXtend®, CT  Câble MiniXtend®, CT

通用规范
产品编码 004ZK4-13120ADE
Installation Methods 微管 
光缆类型 单管
环境 室外
产品类型 绝缘
光纤类别 单模(OS2)
Cable geometry Round
标准
光纤标准 TIA/EIA-492CAAB,  IEC 60793-2-50 类型 B1.3,  ITU-T G.652.D和ITU-T G.657.A1,  ISO/IEC 11801 Ed.2.2 
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,安装 -5 °C  -  50 °C    (23 °F  -  122 °F    )
温度范围,操作 -20 °C  -  60 °C    (-4 °F  -  140 °F    )
温度范围,存储 -25 °C  -  60 °C    (-13 °F  -  140 °F    )
光缆设计
光缆标识 Meter Handset D-Sine CORNING Year MINIXTEND(R) A-D(ZN)2Y 4F E9U CT1.7
光纤芯数 4
外护套颜色 黑色
外护套材料 聚乙烯(PE)
缓冲管尺寸 1.75 mm
缆标记方法 激光打印
缆标识颜色 白色
光纤配色 红色, 绿色, 蓝色, 黄色
每管光纤芯数
机械特性
파쇄 저항(가역적) 1000 N/10 cm
最大拉伸强度,短期 80 N
最小安装弯曲半径 20 mm
标称外径 2.5 mm 
光学特性
光纤代码 Z
性能选项代码 20
光纤类别 OS2 
光纤类型 Single-mode (OS2) / 250 µm
光纤名称 抗弯单模 (OS2)
最大衰减 0.34 dB/km / 0.34 dB/km / 0.20 dB/km
波长 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
光纤符合性 ITU-T G.652.D和ITU-T G.657.A1
光纤纤芯直径 8.2 µm
包层直径 125 µm
涂层直径 242 µm
Dispersion @ 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion @ 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
光缆截止波长 1260 nm
在1310nm的模场直径 9.2 µm
1550nm的模场直径 10.4 µm
PMD链路设计值 ≤ 0.04 ps/√km
PMD最大单独光纤 ≤ 0.1 ps/√km
尺寸
Cable Weight 4.5 kg/km
Max. cable length per reel/drum 6000 m
Improved cable and fiber density
Reduced cable diameter for installation in micro ducts with 4mm minimum inner diameter
Fully dielectric
No grounding required
Optimized for air-assisted install in microducts
Capable of installation distances greater than 2000 m (6560 ft) at speeds up to 150 m/min (490 ft/min)
SMF-28e+®according to ITU-T G.652.D
Transmission security, low attenuation and polarization mode dispersion