text.skipToContent text.skipToNavigation

004ZK4-13122ADE

Câble MiniXtend®, CT  A-D(ZN)2Y, 1x4 fibres, CT, monomode (E9 G.657.A1), DIN VDE

通用规范
产品编码 004ZK4-13122ADE
Type de câble Tube unique
Type de produit Diélectrique
Catégorie de fibre optique Monomode (OS2)
Codage selon EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) A-D(ZN)2Y
Géométrie du câble Rond
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, installation -5 °C  -  50 °C   
Températures, fonctionnement -20 °C  -  60 °C   
Plage de température, stockage -25 °C  -  60 °C   
Conception du câble
Nombre de fibres 4
Couleur de la gaine externe Noir
Matériau de la gaine externe Polyéthylène (PE)
Diamètre externe des tubes 1,75 mm
Méthode de marquage des câbles Impression laser
Code couleur fibres Rouge, vert, bleu, jaune
Code couleur Standard DIN VDE
Caractéristiques mécaniques
Résistance à l'écrasement 1000 N/10 cm
Résistance à l'écrasement (réversible), câble extérieur 500 N/10 cm
Résistance à la traction max. à l'installation 80 N
Rayon de courbure minimal à l'installation 90 mm
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 50 mm
Diamètre minimal de la conduite 3,5 mm
Optimal Duct Size 4 mm
Caractéristiques optiques
Code de la fibre Z
Code d'option de performance 22
Catégorie de fibre optique OS2 
Type de fibre Single-mode (OS2) / 250 µm
Nom de la fibre Monomode flexion améliorée (OS2)
Atténuation maximale 0,34 dB/km / 0,34 dB/km / 0,22 dB/km
Longueurs d'onde 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Conformité aux normes ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1
Dimensions
Poids du câble 4,5 kg/km
Longueur max. par bobine/tambour 6000 m
Amélioration de la densité des câbles et des fibres
Diamètre de câble réduit pour l'installation dans des systèmes de microtubes d'un diamètre intérieur d'au moins 4 mm
Diélectrique
Pas de mise à la terre requise
Optimisé pour installation par soufflage dans des micro-conduites
Distances d'installation: plus de 2000 m (6560 ft) à une vitesse de 150 m/min (490 ft/min)
SMF-28e+® conforme à la norme ITU-T G.652.D
Propriétés de transmission sûres et faible atténuation