006ZK4-13120A20
MiniXtend® Cable, CT A-D(ZN)2Y, 6 F, CT, Single-mode (SMF 28e® ULTRA)
General Specifications
| Product Number | 006ZK4-13120A20 |
| Installation Methods | 微管 |
| 光缆类型 | 单管 |
| 环境 | 室外 |
| 产品类型 | 绝缘 |
| 光纤类别 | 单模(OS2) |
| 代码依据EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) | A-D(ZN)2Y |
| Cable geometry | Round |
标准
| 光纤标准 | TIA/EIA-492CAAB, IEC 60793-2-50 类型 B1.3, ITU-T G.652.D和ITU-T G.657.A1, ISO/IEC 11801 Ed.2.2 |
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
环境条件
| 温度范围,安装 | -5 °C to 50 °C (23 °F to 122 °F ) |
| 温度范围,操作 | -20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F ) |
| 温度范围,存储 | -25 °C to 60 °C (-13 °F to 140 °F ) |
光缆设计
| 光纤芯数 | 6 |
| 外护套颜色 | 黑色 |
| 外护套材料 | 聚乙烯(PE) |
| 缓冲管尺寸 | 1.75 mm |
| 缆标记方法 | 激光打印 |
| 光纤配色 | 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色, 石板色, 白色 |
| 每管光纤芯数 | 6 |
机械特性
| 파쇄 저항(가역적) | 1000 N/10 cm |
| Crush Resistance (reversible), Outdoor Cable | 500 N/10 cm |
| 最大拉伸强度,短期 | 80 N |
| 最小安装弯曲半径 | 90 mm |
| 最小操作弯曲半径 | 50 mm |
| 标称外径 | 2.5 mm |
| 最小管道直径 | 3.5 mm |
| Optimal Duct Size | 4 mm |
Caractéristiques optiques
| Code de la fibre | Z |
| Code d'option de performance | 20 |
| Catégorie de fibre optique | OS2 |
| Type de fibre | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| Nom de la fibre | Monomode flexion améliorée (OS2) |
| Atténuation maximale | 0,34 dB/km / 0,34 dB/km / 0,20 dB/km |
| Longueurs d'onde | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Conformité aux normes | ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1 |
| Diamètre du cœur | 8,2 µm |
| Diamètre de gaine | 125 µm |
| Diamètre du revêtement primaire | 242 µm |
| Dispersion chromatique à 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
| Dispersion chromatique à 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
| Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée | 1260 nm |
| Diamètre de champ de mode à 1310 nm | 9,2 µm |
| Diamètre de champ de mode à 1550 nm | 10,4 µm |
| Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur sur un lien | ≤ 0,04 ps/√km |
| Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur maximale pour fibre individuelle | ≤ 0,1 ps/√km |
尺寸
| Cable Weight | 4.5 kg/km |
| Max. cable length per reel/drum | 6000 m |
Amélioration de la densité des câbles et des fibres
Diamètre de câble réduit pour l'installation dans des systèmes de microtubes d'un diamètre intérieur d'au moins 4 mm
Diélectrique
Pas de mise à la terre requise
Optimisé pour installation par soufflage dans des micro-conduites
Distances d'installation: plus de 2000 m (6560 ft) à une vitesse de 150 m/min (490 ft/min)
SMF-28e+® conforme à la norme ITU-T G.652.D
Propriétés de transmission sûres et faible atténuation