024ZK4-13142ADE
Câble MiniXtend®, CT Câble MiniXtend®, CT
通用规范
| 产品编码 | 024ZK4-13142ADE |
| Méthodes d'installation | Microconduite |
| Type de câble | Tube unique |
| Environnement | Extérieur |
| Type de produit | Diélectrique |
| Catégorie de fibre optique | Monomode (OS2) |
| Géométrie du câble | Rond |
Normes
| Normes de fibre | TIA/EIA-492CAAB, IEC 60793-2-50 Type B1.3, ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1, ISO/IEC 11801 Ed.2.2 |
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
| Températures, installation | -5 °C - 50 °C |
| Températures, fonctionnement | -20 °C - 60 °C |
| Plage de température, stockage | -25 °C - 60 °C |
Conception du câble
| Marquage du câble | Meter Handset D-Sine CORNING Year MINIXTEND(R) A-D(ZN)2Y 24F E9U200 CT1.7 |
| Nombre de fibres | 24 |
| Couleur de la gaine externe | Noir |
| Matériau de la gaine externe | Polyéthylène (PE) |
| Diamètre externe des tubes | 1,75 mm |
| Méthode de marquage des câbles | Impression laser |
| Couleur du marquage sur le câble | Blanc |
| Code couleur fibres | 1-12: red, green, blue, yellow, white, slate, brown, violet, aqua, black, orange, rose - 13-24 (all with one blank ring mark) red, green, blue, yellow, white, slate, brown, violet, aqua, natural, orange, rose |
| Nombre de fibres par tube | 24 |
Caractéristiques mécaniques
| Résistance à l'écrasement | 500 N/10 cm |
| Résistance à la traction max. à l'installation | 80 N |
| Rayon de courbure minimal à l'installation | 20 mm |
| Diamètre externe du câble, valeur nominale | 2,5 mm |
Caractéristiques optiques
| Code de la fibre | Z |
| Code d'option de performance | 42 |
| Catégorie de fibre optique | OS2 |
| Type de fibre | Single-mode (OS2) / 200 µm |
| Nom de la fibre | Monomode flexion améliorée (OS2) |
| Atténuation maximale | 0,33 dB/km / 0,33 dB/km / 0,19 dB/lm |
| Longueurs d'onde | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Conformité aux normes | ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1 |
| Diamètre de gaine | 125 µm |
| Diamètre du revêtement primaire | 188 µm |
| Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée | 1260 nm |
| Diamètre de champ de mode à 1310 nm | 9,2 µm |
Dimensions
| Poids du câble | 6 kg/km |
| Longueur max. par bobine/tambour | 6000 m |
Amélioration de la densité des câbles et des fibres
Diamètre de câble réduit pour l'installation dans des systèmes de microtubes d'un diamètre intérieur d'au moins 4 mm
Diélectrique
Pas de mise à la terre requise
Optimisé pour installation par soufflage dans des micro-conduites
Distances d'installation: plus de 2000 m (6560 ft) à une vitesse de 150 m/min (490 ft/min)
SMF-28e+® conforme à la norme ITU-T G.652.D
Propriétés de transmission sûres et faible atténuation